다이어프램 압력 게이지는 낮은 압력 범위에서 사용하는 것이 바람직합니다. 원형 골판지 모양의 다이어프램 소자는 넓은 작업 표면을 통해 작은 압력 범위도 안정적으로 측정할 수 있습니다.
모델 432.50 다이어프램 압력계는 EN 837-3에 따라 제조됩니다. 고품질 디자인은 특히 화학 및 석유화학 산업, 석유 및 가스 산업, 전력 엔지니어링 분야의 애플리케이션에 적합합니다.
스테인리스 스틸 소재의 케이스와 습식 부품은 자극성 매체에 대한 높은 내구성 요건을 충족합니다. 특히 높은 저항 요구 사항을 위해 이 다이어프램 압력계의 압력 챔버는 PTFE, 탄탈륨 또는 하스텔로이와 같은 다양한 특수 재료로 설계할 수 있습니다.
점성이 높거나 결정화되거나 오염된 매체를 측정할 때는 오픈형 커넥션 플랜지를 사용하는 것이 좋습니다. 오픈형 커넥션 플랜지는 나사식 연결에 비해 압력 포트가 막히지 않는다는 장점이 있습니다. 오픈형 커넥션 플랜지에 추가 플러싱 구멍이 있어 압력 챔버를 쉽게 청소할 수 있습니다.
다이어프램 요소가 있는 측정 시스템은 설계상 다이어프램이 상부 플랜지에 대해 자체적으로 지지될 수 있기 때문에 과압으로부터 우수한 보호 기능을 제공합니다. 모델 432.50 다이어프램 압력계는 이미 전체 눈금 값의 5배에 달하는 과부하 안전성을 표준으로 갖추고 있습니다. 과부하 안전성이 더 높은 버전을 구현할 수 있습니다.