니들 밸브 및 멀티포트 밸브는 압력게이지, 스위치 또는 트랜스미터와 같은 측정 장비와 프로세스 중간에 설치되어 이를 분리하는 역할을 합니다. 계측기의 교정 또는 교체와 같은 작업 시 벨브를 잠그면 프로세스로부터 계측기를 안전하게 분리할 수 있습니다. 니들 벨브는 대기와 벤틸레이션이 가능하도록 벤트 옵션을 함께 공급하고 있습니다. 이미 표준 멀티포트 밸브에는 2 개의 추가 연결 장치가 있습니다. 이 장치들은 벤트 연결이나 추가 장비 연결용으로 사용할 수 있습니다.
밀봉 소자(sealing elements)는 비회전 스핀들 팁을 통해 마모가 감소됩니다. 특히 잦은 개폐(on/off)에도 제품 수명이 상대적으로 현저하게 깁니다.
밸브는 폭발 방지 설계(blow-out proof design)로 되어 있어 안전합니다. 특히 고압 부하와 관련된 적용분야에서는 작업 안전성이 향상될 수 있습니다.
옵션으로 WIKA는 밸브와 압력 측정기의 전문적인 체결이 가능하며 기타 액세서리를 바로 설치 가능한 솔루션(hook-up이라고도 불림)으로 제공합니다. 전체 시스템의 성능을 보장하기 위해 훅 업(hook-up)에 추가 누수 테스트를 실시합니다.