Ettore Cella - WIKA 그룹 소속
2014년, Ettore Cella S.p.A.는 WIKA 그룹의 일원이 되었으며 2024년 초부터 "Euromisure WIKA Instruments S.a.s. di WIKA Italia S.r.l."로 명명되었습니다. 이탈리아 회사의 통합으로 WIKA는 공정 계측을 위한 고품질 압력 및 온도 스위치 분야의 추가 개발을 위한 기초를 마련했습니다. 특히 석유 및 가스, 화학/석유화학, 에너지, 수자원/폐수 분야의 다양한 분야의 고객들이 이번 합병의 혜택을 누릴 수 있습니다.
다음 제품 중에서 적절한 압력 또는 온도 스위치를 선택하세요:
Ettore Cella: 1897년부터 이어온 전문성
Ettore Cella는 1897년 밀라노에서 Cella라는 회사를 설립했습니다. 이 회사는 안전이 중요한 어플리케이션을 위한 ATEX 승인 및 SIL IEC 61508에 따른 인증을 받은 고품질 기계식 압력 및 온도 스위치로 유명해졌습니다. 이 제품은 장기적인 안정성과 높은 정밀도가 특징입니다.
WIKA 그룹과의 통합을 통해 다양한 계측 기술 제품 포트폴리오를 갖춘 단일 공급처 솔루션의 혜택을 고객에게 제공합니다. 문의해 주시면 성심껏 상담해 드리겠습니다.