이러한 절대 압력 게이지는 대기압의 변동과 독립적으로 압력 측정을 수행해야 할 때 사용됩니다.
다이어프램 소자의 측정 원리에 따라 0 ... 25 mbar 절대 압력까지 사용할 수 있습니다. 스테인리스 스틸로 제작된 이 측정기는 기체, 액체 및 유독성 매체에 적합합니다.
이 기기는 기준 챔버의 특수하고 기밀성이 뛰어난 소재 덕분에 높은 장기 안정성과 긴 사용 수명을 자랑합니다.
따라서 필요한 진공을 기준 챔버에서 오랫동안 유지할 수 있습니다. 금속 미디어 챔버 씰링도 이에 기여합니다.
또한 눈금 범위에 따라 이 기기는 최소 1 bar 절대 압력의 과부하 안전성을 갖추고 있습니다. 버전에 따라 과부하 안전은 전체 스케일 값의 최대 20배까지 가능하지만, 절대 압력은 최대 25 bar까지 가능합니다.
충격 또는 진동 부하가 있는 어플리케이션의 경우 액체가 충전된 절대 압력 게이지를 사용할 수 있습니다.
기기의 인증 및 생산은 WIKA의 협력으로 개발된 DIN 16002에 따라 수행됩니다.