일체형 설계로 인해 IVM 모노플랜지 모델은 높은 과압을 견딜 수 있습니다. 측정 기기를 프로세스 플랜지에 직접 견고하고 컴팩트하게 장착할 수 있습니다. 금속 및 흑연실(graphite seal)을 사용하면 고온에서 작업 할 수 있습니다.
이 밸브는 압력 측정 기기, 다이어프램 씰 또는 레벨 측정 기기와 함께 정유 공장이나 증기 발생 시스템과 같은 중요한 애플리케이션에서 사용하기에 적합합니다.
IVM 모노플랜지는 화학 애플리케이션의 '비산 배출' 또는 중요 가스를 사용하는 공정에 사용할 수 있습니다. 기밀 누출 테스트를 거친 금속 시트는 사워 가스 및 천연 가스 처리 또는 질소 생산 플랜트에 완벽하게 적합한 밸브입니다.
스핀들 및 스핀들 팁과 같은 모노플랜지 내부 부품의 초정밀 가공으로 고압에서도 매우 부드럽고 정밀한 작동이 가능하며 밸브의 누출이나 고착을 방지합니다.
OS&Y 보닛은 파이프라인이나 선박에 IVM 모노플랜지를 직접 장착할 수 있도록 가장 높은 국제 표준에 따라 특별히 개발되었습니다.
WIKA는 다양한 계측기와 밸브를 바로 설치 가능한 연결 솔루션으로 전문적으로 조립할 수 있는 서비스를 제공합니다.