Jakość produktu, bezpieczeństwo operacyjne oraz oszczędność zależą bezpośrednio od dokładnego i niezawodnego monitorowania parametrów procesowych. Do kalibracji przyrządów pomiarowych, WIKA oferuje szeroką gamę przyrządów kalibracyjnych i nasz serwis kalibracyjny:
Przyrządy kalibracyjne do kalibracji przyrządów pomiarowych
WIKA oferuje szeroką gamę przyrządów kalibracyjnych do kalibracji przyrządów pomiarowych we wszystkich klasach dokładności, od prostego przyrządu ręcznego do głównego wzorca, wszystkie z różnymi poziomami automatyzacji. Wysoka liczba patentów zapewnia niezrównaną wydajność. Używamy przyrządów kalibracyjnych WIKA we własnej produkcji i w naszych akredytowanych laboratoriach.
Za pomocą przyrządu kalibracyjnego WIKA można skalibrować przyrządy do pomiaru ciśnienia w zakresie od -1 ... 10 000 bar (-14,50 ... 145 037,74 psi) z dokładnością do 0,003% odczytu. Dzięki przyrządom do kalibracji temperatury, kalibracja przyrządu do pomiaru temperatury jest możliwa w zakresie -196 ... +1,600 C / -320.8 ... 2,912 F (zakres regulacji -55 ... +1,100 C / -67 ... 2,012 F). W naszej ofercie przyrządów kalibracyjnych do pomiarów elektrycznych można znaleźć między innymi kalibratory procesowe, kalibratory wielofunkcyjne i standardowe rezystory wzorcowe. Ponadto, w przypadku pomiaru długości, oferujemy kalibrację zarówno testowego sprzętu pomiarowego, jak i wzorców odniesienia.
Jak skalibrować manometr?
Kalibracja oznacza określenie odchylenia urządzenia pomiarowego w porównaniu z urządzeniem referencyjnym, które mierzy bardzo dokładnie. Kalibracja manometru jest wykonywana przy użyciu referencyjnego urządzenia pomiarowego. Porównując manometr z niezwykle dokładnym przyrządem referencyjnym, można wykryć odchylenia. Podczas kalibracji brany jest pod uwagę cały zakres pomiarowy, dlatego sprawdzany jest punkt zerowy oraz wartości pośrednie i końcowe. Jeśli odchylenie mieści się w specyfikacji producenta, manometr otrzymuje certyfikat kalibracji.
Proces ten należy odróżnić od regulacji. Regulacja jest wykonywana, gdy odchylenie kalibracji jest zbyt duże, a zatem nie jest zgodne ze specyfikacjami producenta.
Nasza usługa kalibracji przyrządów pomiarowych
W naszym akredytowanym laboratorium kalibracyjnym DKD/DAkkS kalibrujemy przyrządy pomiarowe w następującym zakresie kalibracji:
- Przyrządy do pomiaru ciśnienia: -1 ... 10 000 bar (-14,50 ... 145 037,74 psi) z dokładnością 0,003 ... 0,01 % odczytu, w zależności od zakresu ciśnienia
- Przyrządy do pomiaru siły: 1 kN ... 200 kN i 500 N ... 6 MN, zarówno w kierunku siły rozciągającej, jak i ściskającej
- Przyrządy do pomiaru temperatury: -196 ... 1,600 C (-320.8 ... 2,912 F)
- Prąd stały: 0 mA ... 100 mA
- Napięcie DC: 0 V ... 100 V
- Rezystancja DC: 0 Ω ... 10 kΩ
Do kalibracji przyrządów pomiarowych oferujemy dodatkowo
- Usługa odbioru i zwrotu: Możemy bezpiecznie, niezawodnie i bez ryzyka przetransportować Twoje przyrządy pomiarowe i kalibracyjne
- Usługa wynajmu i wypożyczenia: Wystarczy wypożyczyć przyrząd kalibracyjny wymagany do kalibracji urządzenia pomiarowego
- Seminaria i szkolenia: Poszerz swoje know-how i zaktualizuj wiedzę praktyczną
Jakie są konsekwencje braku regularnej kalibracji urządzeń?
Każdy przyrząd pomiarowy ulega procesowi starzenia w wyniku oddziaływania czynników mechanicznych, chemicznych lub termicznych. Z czasem może to powodować zmianę mierzonych wartości. Jeżeli przyrząd traci dokładność, może to prowadzić do zakłócenia ...
więcej
Czemu służą napełnione manometry?