Nr akredytacji DAkkS. D-K-15105-01-00
Laboratorium kalibracyjne WIKA jest akredytowane przez Niemiecką Jednostkę Akredytacyjną (Deutsche Akkreditierungsstelle - DAkkS) zgodnie z normą DIN EN ISO / IEC 17025 dla pomiarów temperatury, ciśnienia, prądu stałego, napięcia stałego i rezystancji prądu stałego.
Zamówienie kalibracji i konserwacji
Urządzenia do kalibracji
Laboratorium kalibracji temperatury
W naszym laboratorium kalibracji temperatury kalibrujemy przyrządy pomiarowe w zakresie pomiarowym od -196 C ... +1 200 C z dokładnością 2 mK ... 1,5 K, w zależności od temperatury i procedury. Nasze laboratorium kalibracyjne jest wyposażone w najszerszy zakres standardowych termometrów oporowych, termopar, punktów odniesienia o stałej temperaturze, wanien kalibracyjnych i pieca rurowego. Dla każdego zadania z zakresu kalibracji dostępny jest najbardziej odpowiedni przyrząd.
Laboratorium kalibracji siły
W naszym laboratorium kalibracji siły pomiarowej kalibrujemy przyrządy pomiarowe w zakresie pomiarowym 1 kN ... 200 kN z niepewnością pomiarową 0,1% w kierunkach siły rozciągającej i ściskającej zgodnie z normą DIN EN ISO 376.
Ponadto przeprowadzamy kalibracje przyrządów pomiarowych w zakresie 500 N ... 6 MN z dokładnością systemową 0,5% w kierunku siły rozciągającej i ściskającej.
W laboratorium kalibracyjnym WIKA kalibrujemy i regulujemy niezależnie od producenta. Aby zapewnić pewność i precyzję pomiaru, zaleca się regularną kalibrację przetworników siły, czujników wagowych i przetworników siły ściskającej w cyklu kalibracji wynoszącym 1 rok.
Laboratorium kalibracji ciśnienia
W naszym laboratorium kalibracji ciśnienia kalibrujemy przyrządy pomiarowe w zakresie pomiarowym od -1 bar ... +8 000 bar z dokładnością 0,003 % ... 0,01 % odczytu, w zależności od zakresu ciśnienia. Do kalibracji w naszym laboratorium kalibracyjnym używamy wyłącznie bardzo dokładnych urządzeń referencyjnych, takich jak testery ciężaru własnego i regulatory ciśnienia. Poziom wyposażenia w naszym laboratorium kalibracyjnym jest uzupełniany przez najnowsze oprogramowanie kalibracyjne WIKA-Cal.
Laboratorium kalibracji prądu, napięcia i rezystancji
W naszym laboratorium kalibracji parametrów pomiarów elektrycznych kalibrujemy prąd stały w zakresie pomiarowym od 0 mA ... 100 mA, napięcie stałe od 0 V ... 100 V i rezystancję stałą od 0 Ω ... 10 kΩ. Do kalibracji DKD/DAkkS używamy precyzyjnych kalibratorów procesowych.
Laboratorium kalibracji długości
W naszym laboratorium kalibracyjnym do pomiaru długości kalibrujemy sprzęt pomiarowy, który podaje rzeczywistą wartość, a także wzorce odniesienia.
Z nami otrzymujesz serwis i sprzęt zastępczy z jednego źródła. W tym celu gwarantujemy szybki czas realizacji, tak aby nieobecność sprzętu testowego była jak najkrótsza.
Mobilne laboratorium kalibracyjne
W naszym mobilnym laboratorium kalibracyjnym możemy również przeprowadzać kalibracje DKD/DAkkS dla ciśnienia i kalibracje fabryczne dla temperatury. Każda z trzech furgonetek kalibracyjnych jest wyposażona w stację roboczą do kalibracji i napraw, stanowisko do regulacji, a także stację roboczą PC z drukarką, dzięki czemu certyfikaty mogą być wystawiane bezpośrednio na miejscu.
Czemu służą napełnione manometry?