Przetwornik ciśnienia różnicowego
Zastosowanie
- Inżynieria procesowa
- Przemysł chemiczny
- Przemysł petrochemiczny
- Przemysł spożywczy
- Budowa maszyn i konstrukcja instalacji
Specjalne właściwości
- Wysoka dokładność pomiaru
- Dowolnie skalowalne zakresy pomiarowe
- Opracowany zgodnie z wymaganiami SIL 2
- Siedem różnych wariantów obudowy
- Konfiguracja za pomocą DTM (Device Type Manager) zgodnie z koncepcją FDT (Field Device Tool) (np. PACTware™)
Opis
Model DPT-20, z sygnałami wyjściowymi 4 ... 20 mA, 4 ... 20 mA HART®, FOUNDATION™ Fieldbus lub PROFIBUS® PA, w połączeniu z iskrobezpiecznym lub ognioszczelnym zabezpieczeniem przeciwzapłonowym obudowy, nadaje się idealnie do zastosowania w odpowiednich systemach. Opracowanie przetwornika zgodnie z wymaganiami SIL (zintegrowany poziom bezpieczeństwa) IEC 61508 sprawia, że ma on również zastosowanie w instalacjach o specjalnych wymaganiach bezpieczeństwa.
Wszechstronność zastosowań
Model DTP-20 jest odpowiedni do wielu przemysłowych wymagań pomiarowych, takich jak pomiar przepływu za pomocą przetworników różnicy ciśnień, pomiar poziomu w otwartych lub zamkniętych zbiornikach lub monitorowanie filtrów i pomp. Dzięki zamontowanym uszczelnieniom membranowym, model DTP-20 nadaje się również do trudnych warunków procesowych.
Dzięki dostępnym zakresom pomiarowym od -10 ... +10 mbar do -16 ... +16 bar [-0.15 ... +0.15 psi do -240 ... +240 psi] i ograniczeniu ciśnienia statycznego do 400 bar [5800 psi], przyrząd może być używany w prawie każdym zastosowaniu.
Wewnętrzne cyfrowe przetwarzanie sygnału w połączeniu ze sprawdzonymi czujnikami gwarantuje wysoką dokładność i najlepszą długoterminową stabilność.
Dostępnych jest siedem różnych wersji obudowy, dzięki czemu można wybrać wariant dostosowany do każdego środowiska pracy. Obudowa może być obracana o 330 stopni i jest dostępna w wersji z tworzywa sztucznego, aluminium i stali nierdzewnej.
Dostępna jest elektropolerowana obudowa ze stali nierdzewnej (316L), aby spełnić wysokie wymagania przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.
Łatwa konfiguracja i obsługa
Obsługa i konfiguracja przyrządu odbywa się za pomocą opcjonalnego wyświetlacza i modułu obsługi, który można zamontować w czterech pozycjach. Menu operacyjne ma prostą i intuicyjną strukturę oraz wiele języków do wyboru.
Opcjonalnie można ustawić parametry pracy za pomocą bezpłatnego i niezastrzeżonego oprogramowania konfiguracyjnego PACTware™. Specyficzny dla przyrządu DTM umożliwia łatwą integrację z odpowiednimi systemami kontroli procesu.