Desgranges & Huot – wzorce pierwotne zapewniające najwyższą dokładność metrologiczną

Sto lat precyzji w pomiarach ciśnienia pierwotnego

Od ponad wieku firma Desgranges & Huot wyznacza standardy w dziedzinie pomiarów ciśnienia pierwotnego. Ten renomowany francuski producent, należący obecnie do działu technologii kalibracyjnej firmy WIKA, nadal obsługuje laboratoria kalibracyjne, krajowe instytuty metrologiczne (NMI) oraz zastosowania przemysłowe wymagające najwyższej dokładności pomiarów i długotrwałej stabilności.

Logo_Desgranges_Huot_738x166

Dlaczego warto wybrać wzorce pierwotne firmy Desgranges & Huot?

Niepewność pomiaru na poziomie zaledwie 20 ppm
Układy tłokowo-cylindrowe firmy Desgranges & Huot osiągają opublikowane niepewności pomiaru na poziomie zaledwie 20 ppm, spełniając wymagania dotyczące pierwotnej realizacji ciśnienia na najwyższym poziomie metrologicznym. Te układy tłokowo-cylindrowe stanowią podstawę do ustanowienia i utrzymania łańcucha śledzenia ciśnienia w krajowych i przemysłowych hierarchiach kalibracyjnych.

Warianty przyrządów o zakresie ciśnienia od 20 barów do 5000 barów
Oferta firmy Desgranges & Huot obejmuje pięć modeli przyrządów, które pokrywają cały zakres ciśnień:

  • Pneumatyczne wzorce pierwotne od 20 barów
  • Hydrauliczne maszyny do prób obciążeniowych o ciśnieniu do 5000 barów

Każdą platformę można dodatkowo skonfigurować za pomocą dostosowanych do konkretnych zastosowań zespołów tłokowo-cylindrowych (PCU) oraz zestawów mas, co pozwala laboratoriom zoptymalizować niepewność pomiaru w docelowych zakresach kalibracji.

Kalibracja posiadająca akredytację NMI i COFRAC
Wszystkie przyrządy firmy Desgranges & Huot są dostępne z certyfikatem kalibracji wydanym bezpośrednio przez krajowy instytut metrologiczny lub laboratorium posiadające akredytację COFRAC. Zapewnia to bezpośrednią powiązanie z jednostkami SI na najwyższym dostępnym poziomie, wraz z pełną akredytacją zgodnie z normą ISO/IEC 17025 oraz uznaniem w ramach porozumień o wzajemnym uznawaniu ILAC-MRA. Kalibracja w LNE lub innych krajowych instytutach metrologicznych może jeszcze bardziej zmniejszyć niepewności, jakie można osiągnąć przy użyciu wzorca pierwotnego CPB6000.

Sprawdzona długoterminowawydajnośći stabilność
Krajowe instytuty metrologiczne na sześciu kontynentach wykorzystują przyrządy firmy Desgranges & Huot jako swoje główne wzorce ciśnienia. To wieloletnie zaufanie jest odzwierciedleniem wyjątkowej długoterminowej stabilności, doskonałych parametrów eksploatacyjnych oraz powtarzalnych wyników pomiarowych osiąganych przez dziesięciolecia użytkowania.

Sprawdzone rzemiosło w połączeniu z nowoczesną technologią
Układy tłokowo-cylindrowe firmy Desgranges & Huot stanowią również serce zaawansowanych przyrządów firmy WIKA. Układy tłokowo-cylindrowe (PCU) firmy Desgranges & Huot znajdują zastosowanie w naszej cyfrowej maszynie do badań obciążeniem statycznym CPD8500 oraz automatycznej maszynie do równoważenia ciśnienia CPB9500, zaprojektowanych z myślą o zwiększonej wydajności przy zachowaniu parametrów metrologicznych.

Gdzie stosuje się wzorce pierwotne firmy Desgranges & Huot?

Laboratoria kalibracyjne
Wzorcowe ciśnieniomierze Desgranges & Huot służą jako przyrządy odniesienia do kalibracji:

  • Manometry cyfrowe
  • Czujniki ciśnienia
  • Normy dotyczące transferów
  • Przemysłowe przyrządy do pomiaru ciśnienia

Obsługują one kalibrację ciśnienia zarówno pneumatycznego, jak i hydraulicznego w całym zakresie roboczym.

Krajowe instytuty metrologiczne (NMI)
Krajowe instytuty metrologiczne na całym świecie wykorzystują układy tłokowo-cylindrowe firmy Desgranges & Huot do wzorcowania ciśnienia pierwotnego. Przyrządy te stanowią podstawę metrologiczną dla zapewnienia łańcucha śledzenia w układzie SI oraz wspierają międzynarodowe porównania pomiarowe w ramach CIPM-MRA.

Przemysł przetwórczy i energetyczny
Branże takie jak przetwórstwo chemiczne, sektor naftowo-gazowy oraz energetyka wymagają infrastruktury kalibracyjnej zdolnej do zapewnienia pomiarów ciśnienia o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa. Przyrządy firmy Desgranges & Huot zapewniają wzorce odniesienia niezbędne do zachowania rzetelności pomiarów w tych wymagających warunkach.

Zintegrowane rozwiązania oparte na technologii kalibracji firmy WIKA


Jako część firmy WIKA, przyrządy Desgranges & Huot są wspierane przez szeroki asortyment rozwiązań w zakresie kalibracji:

  • Systemy kalibracji wieloparametrowej – sprzęt do kalibracji ciśnienia, temperatury i parametrów elektrycznych od jednego dostawcy
  • Globalny zasięg usług – usługi kalibracji na miejscu, programy konserwacji zapobiegawczej oraz usługi akredytowanego laboratorium dostępne w ponad 40 krajach
  • Cyfrowe zarządzanie kalibracją – rozwiązania programowe do zarządzania procesami, dokumentacji i zapewnienia zgodności z przepisami
  • Monitorowanie stanu – rozwiązania oparte na technologii IIoT do monitorowania stanu urządzeń i konserwacji predykcyjnej

Takie zintegrowane podejście pozwala laboratoriom na ujednolicenie infrastruktury kalibracyjnej, zapewniając jednocześnie dostęp do specjalistycznej wiedzy w zakresie wszystkich parametrów pomiarowych.

Długoterminowa współpraca w zakresie pomiarów ciśnienia pierwotnego


Firma Desgranges & Huot ma za sobą ponad sto lat nieprzerwanego rozwoju w dziedzinie pomiarów ciśnienia pierwotnego. W połączeniu z globalną infrastrukturą wsparcia technicznego i serwisu firmy WIKA, to bogate doświadczenie zapewnia laboratoriom kalibracyjnym i instytutom metrologicznym długoterminową współpracę w zakresie ich potrzeb związanych z pomiarem ciśnienia.

Włączenie firmy do Grupy WIKA pozwala nam, oprócz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań produktowych, na stały i zrównoważony rozwój działu technologii kalibracji. Dzięki temu możemy teraz zaoferować Państwu atrakcyjną gamę produktów we wszystkich klasach dokładności - od wzorców pierwotnych po regulatory ciśnienia.

Jeśli poszukują Państwo wzorców ciśnienia pierwotnego, komór ciśnieniowych lub akredytowanych usług kalibracji ciśnienia, nasi eksperci chętnie Państwu pomogą.

Przegląd naszych pras manometrycznych można znaleźć tutaj: