Paineenmittauslaite

WIKA:n paineenmittauslaitteet

Paineenmittauslaitteella tarkoitetaan laitetta, jolla mitataan kaasujen ja nesteiden painetta. Tässä yhteydessä tehdään ero mekaanisten (painemittarit), elektronisten ja mekatronisten painemittareiden välillä. WIKA:lla on yli 60 vuoden kokemus paineenmittauslaitteiden valmistuksesta. Hyödynnä tietotaitomme ja löydä oikea painemittalaite mittaustarpeisiisi:

Sähköiset painemittauslaitteet

Elektronisten painemittauslaitteiden perustan muodostaa paineanturi. Se muuntaa paineen mittausparametrin elektroniseksi signaaliksi. Elektronisten painemittauslaitteiden etuna on erinomainen dynaaminen suorituskyky ja alhainen materiaalin rasitus. Tämä antaa niille korkean kuormituskestävyyden ja pitkäaikaisen vakauden. Niitä on saatavana hyvin pieniä kokoja.

WIKA kehittää ja valmistaa kaikkia johtavia anturitekniikoita: metalliohutkalvo- ja pietsoresistiivisia antureita.

Mekatroniset paineenmittauslaitteet

Elektroniset kokoonpanot tai komponentit integroidaan mekaanisiin painemittalaitteisiin. Mitattu paine näytetään paikallisesti, mutta lisäksi painemittari tarjoaa sähköisen signaalin tai sisältää sähköisen kytkentätoiminnon. Näillä laitteilla mitattu arvo voidaan lukea luotettavasti myös paikan päällä, jos virransyöttö katkeaa tai mittaussignaali katkeaa.

Kun mekaaniset mittauslaitteet yhdistetään erilaisiin signaaleihin ja kytkimiin, tuloksena on kattava valikoima mekatronisia painemittauslaitteita. Paineenmittauslaitteissamme käytämme uusinta anturitekniikkaa, joka on testattu miljoonia kertoja autoteollisuuden sovelluksissa. Ne toimivat ilman minkäänlaista mekaanista kosketusta, joten ne ovat kulutusta kestäviä, eikä niillä ole minkäänlaista vaikutusta painemittalaitteeseen.

Mekaaniset paineenmittauslaitteet

Ilmoittavia painemittareita käytetään laajalti niiden kestävyyden ja helppokäyttöisyyden vuoksi. Niiden elastiset paine-elementit muokkautuvat paineen vaikutuksesta. Mittausjärjestelmä on valmistettu kalvoelementistä tai Bourdon-putkesta. Mittausjärjestelmät valmistetaan kupariseoksista, seostetuista teräksistä tai erityisten mittaustehtävien vaatimuksesta erikoismateriaaleista. WIKA valmistaa mekaanisia painemittareita, joiden asteikkoalueet ovat 0 ... 0,5 mbar - 0 ... 7 000 bar (0 ... 101 526,4 psi) ja joiden näyttötarkkuus on jopa 0,1 %. Paineen mittaamiseen suurilla dynaamisilla painekuormilla tai tärinällä löydät WIKA:n valikoimasta mekaanisia painemittareita, joissa on nestetäyttö. Vaimennuksen ansiosta ne ovat optimaalisesti suojattuja tuhoutumiselta.

Painevälittimet

WIKA:lta löydät oikean ratkaisun vaativimpiinkin mittausvaatimuksiin. Painevälittimet mahdollistavat paineen mittaamisen vaikeissa olosuhteissa, kuten esimerkiksi syövyttävissä, erittäin viskoosisissa tai kuitumaisissa väliaineissa, erittäin korkeissa lämpötiloissa, hankalasti sijoitetuissa mittauspaikoissa, hygieniamääräyksissä tai myös myrkyllisissä tai ympäristölle haitallisissa väliaineissa.

FAQ (usein kysytyt kysymykset)

Miksi täytettyjä painemittareita tarvitaan?

Nestetäyttö vaimentaa kotelossa sijaitsevia liikkuvia osia. Tämä vähentää tärinän aiheuttamia vaurioita ja kulumaa.



Lisätietoja on seuraavassa videossa

Video

FAQ (usein kysytyt kysymykset)
FAQ (usein kysytyt kysymykset)

Mitä eroa on tavallisen painemittarin ja turvamalliversion välillä?

Turvallisuusmallissa (Koodi S3 EN837 mukaan) on ylimääräinen, hitsattu väliseinä näytön ja mittausjärjestelmän välissä. Lisäksi kotelon takaseinä voi irrota ylipainetapauksessa. Näyttölasi on valmistettu yleensä pinnoitetusta turvallisuuslasista. J ...

lisää