WIKA

Paine-eromittari

WIKA:n paine-eromittarit

WIKA on johtava painemittareiden valmistaja ja kehittäjä. WIKA:lta löytyy myös sopivia mittauslaitteita paine-eron mittaukseen.

Paine-eromittarit mittaavat kahden paineen välistä eroa. Ne soveltuvat suodattimien valvontaan, pinnankorkeudenmittaukseen suljetuissa säiliöissä, ylipaineenmittaukseen puhtaissa tiloissa, kaasujen ja nesteiden virtauksen mittaukseen ja pumppujen valvontaan.

Paine-eromittareissa käytetään paine-eroelementtejä ja putkia (kalvoelementti, Bourdon-putki, jne.). Tämä mahdollistaa asteikkoalueet 0 ... 0,5 mbar ja 0 ... 1 000 bar, ja erittäin korkea yksi- ja kaksipuolinen sekä kaksisuuntainen ylikuormitusvarmuus 400 bariin asti.

WIKA:n tuoteportfoliosta löytyy differenssipainemittareita sekä vakiomalleina että korroosionkestävämpinä versioina, kuten kemian- tai prosessiteollisuuden sovelluksissa tarvitaan:

DifferentialPressureGauge_fi-fi

Paine-eromittarin toimintaperiaate

Paine-eromittarin väliainekammiot on eroteltu toisistaan paine-elementin avulla. Mikäli mitattava paine on sama, ei paine-elementissä tapahdu liikettä eikä painetta ilmaista. Heti kun toinen mitattavista arvoista muuttuu toisen suhteen, voidaan paine-ero ilmaista. Paine-ero välitetään mittarinäytölle mekaanisen liikkeen avulla.

Paine-eromittarit, joissa on integroitu käyttöpaineen osoitin

Paine-eromittareiden vakiomallien lisäksi WIKA:n valikoimasta löytyy myös paine-eromittareita, joissa on integroitu käyttöpaineen näyttö. Suodattiminen ja pumppujen seurannassa työpaineella ja paine-erolla on suuri rooli. Siksi DELTA-plus paine-eromittareissa on sisäänrakennettu näyttö työpaineelle. Paine-ero ja työpaine voidaan lukea samanaikaisesti mittarinäytöstä. Näin tarvitaan vain yksi mittauspiste.

Lue lisää turvallisesta suodattimen valvonnasta paine-eromittareilla ja siitä, miten paine-eromittareita käytetään virtauksenvalvojina WIKA-blogistamme.

FAQ (usein kysytyt kysymykset)
FAQ (usein kysytyt kysymykset)

Mitä voin tehdä, jos väliaineen lämpötila täytetyillä mittareilla on yli 100 °C [212 °F]?

Voit käyttää lisäjäähdytyselementtinä vesilukkoputkea, painevälitintä tai kapillaarijohtoa väliaineen lämpötilan alentamiseksi.