WIKA:n painemittarit paineen osoittamiseen
WIKA:n painemittareita voidaan käyttää paineen mittaamiseen ja paineen osoittamiseen. Niitä valmistetaan Bourdon-putkella tai kalvoelementeillä.
Paineen ilmaisemiseen tai mittaamiseen tarvitaan vertailupaine. Vertailupaineena käytetään yleensä ilmakehän painetta. Paineenmittauslaite ilmoittaa, kuinka paljon korkeampi tai matalampi mitattu paine on verrattuna ilmakehän paineeseen (ylipaineen paineenmittauslaite).
Paine ilmaistaan osoittimella asteikkotaulussa, jonka asteikkoalue on vakioitu 270 kulma-astetta. Jos paineenmittauslaite on lisäksi täytetty nesteellä, mittauslaite on optimaalisesti suojattu vaimentamalla suurten dynaamisten painekuormien tai tärinän aiheuttamaa tuhoutumista vastaan.
WIKA:n laajasta valikoimasta löydät aina oikean laitteen paineen mittaamiseen ja paineen osoittamiseen:
Bourdon-putkella varustetut paineenmittauslaitteet
Bourdon-putkella varustetuissa paineenmittauslaitteissa paineen ilmaisu tapahtuu Bourdon-putken laajenemisen avulla. Kiinnittämättömän putken pää aiheuttaa liikettä. Laitteen liikkeen avulla tämä liike muunnetaan osoittimen liikkeeksi.
Paineenmittauslaitteen asteikkoalue on välillä 0 ... 0,6 ja 0 ... 7 000 bar ja tarkkuusluokka on 0,1-4,0.
Paineen mittauslaitteet, joissa on kalvoelementti
Kalvoelementtiperiaatteella toimivassa painemittarissa kalvon taipuma toimii paineen mittana. Kalvoelementti on kiinnitetty kahden laipan väliin tai hitsattu, ja sen toisella puolella vaikuttaa väliaineen paine.
Paineenmittauslaitteen mittausalue on välillä 0 ... 16 mbar ja 0 ... 40 bar ja tarkkuusluokka on 0,6-2,5.
Paineenmittauslaite, jossa on kalvoelementti
kalvoelementit koostuvat kahdesta kalvosta, jotka on painetiiviisti yhdistetty reunan ympärille. Paineilmaisu saadaan aikaan nostoliikkeen seurauksena, joka tapahtuu paineenmittauslaitteen kalvoon vaikuttavan paineen kautta.
Tämän paineenmittauslaitteen asteikkoalue on välillä 0 ... 2,5 mbar ja 0 ... 0,6 bar ja tarkkuusluokka on 0,1-2,5.
Mitä voin tehdä, jos väliaineen lämpötila täytetyillä mittareilla on yli 100 °C [212 °F]?
Voit käyttää lisäjäähdytyselementtinä vesilukkoputkea, painevälitintä tai kapillaarijohtoa väliaineen lämpötilan alentamiseksi.