Digitaalinen painemittari
Mikä on digitaalinen painemittari?
Digitaalisia painemittareita käytetään paineiden mittaamiseen ja näyttämiseen. Niitä voidaan käyttää sekä kiinteästi että liikuteltavina, ja ne näyttävät mitatut arvot integroidulla näytöllä. Lukeminen on yksinkertaista, suoraa ja täsmällistä. Korkean tarkkuutensa vuoksi digitaalisia painemittareita käytetään usein kalibrointipalveluissa, ja ne kattavat eri mittausalueet. Esimerkiksi malli CPG1500 soveltuu jopa 10 000 baarin sovelluksiin.
Mikä on digitaalinen painemittari, jossa on dataloggeri?
Kun kyseessä on digitaalinen painemittari, jossa on integroitu dataloggeri, tallennettujen mittausarvojen taajuus voidaan asettaa erikseen. Jopa 50 lukemaa sekunnissa on mahdollista.
Mihin digitaalisia painemittareita käytetään?
Digitaalisia painemittareita käytetään sekä ylipaineen että absoluuttisen paineen mittaamiseen, ja niiden käyttöalueet ovat moninaiset - mittaus- ja valvontatyöpajoissa, laadunvarmistuksessa tai yksinkertaisessa kalibroinnissa paikan päällä. Huolto- ja kunnossapitotöitä varten WIKA tarjoaa erilaisia testitapauksia, esimerkiksi malli DTK1X00 ja digitaalinen painemittari malli CPG1200 tai CPG1500.
Millä teollisuudenaloilla käytetään digitaalisia painemittareita?
Digitaalisia painemittareita käytetään seuraavilla teollisuudenaloilla:
- Autoteollisuudessa, esim. rengaspaineen mittaamiseen
- Ilmailu- ja avaruusteollisuudessa, esim. lentokoneiden ohjaamoiden painetestauksessa
- Öljy- ja kaasuteollisuudessa, esim. pumppujen ja putkistojen paineenmittaukseen
- Huolto- ja palvelualoilla, esim. mittauslaitteiden kalibrointiin suoraan paikan päällä
- Lääketieteellisessä tekniikassa, esim. verenpaineen mittaamiseen
Mitkä ovat digitaalisen painemittarin edut?
Digitaalisten painemittareiden tarkkuus on erityisen korkealla tasolla, ja analogisiin painemittareihin verrattuna ne voidaan lukea erittäin helposti ja tarkasti mitattujen arvojen digitaalisen näytön ansiosta. Koska mittauselementti ei pääse muotoutumaan ylipaineen sattuessa, digitaaliset painemittarit ovat myös kestävämpiä kuin analogiset painemittarit.
Mitä valintaperusteita on otettava huomioon oikean digitaalisen painemittarin valinnassa?
Oikean digitaalisen painemittarin valinnassa on otettava huomioon useita perusteita:
- Tarkkuusluokka: Tarkkuusluokka ilmoittaa mitatun arvon suurimman sallitun poikkeaman todellisesta arvosta prosentteina.
Esimerkki: Jos mittausalue on 0-100 bar ja tarkkuusluokka on 1 %, 1 barin poikkeama on sallitulla alueella. - Näyttötyyppi: Digitaalisten painemittareiden näytön tyyppi on joko LED tai LCD.
- Painealue: Sovelluksesta riippuen on valittava sopiva painealue. Mahdollisimman tarkkojen mittausarvojen saamiseksi mitattu arvo ei saa olla liian suuri, mutta ei myöskään liian pieni.
- Lähtösignaali: Monitoiminen WIKAintelliGAUGE® yhdistää mekaanisen painemittarin analogisen näytön ja painelähettimen sähköisen lähtösignaalin. Niissä yhdistyvät analoginen ulostuloviesti ja mekaaninen painemittari ilman, että tarvitaan ulkopuolista virtalähdettä.
- Soveltamisala: Painemittarin suojaaminen esimerkiksi kemiallisilta vaikutuksilta tai sään vaikutuksilta, kun sitä käytetään ulkotiloissa. IP-suojaus antaa tietoa siitä, millaisia vaikutuksia tuote kestää. Ratkaisevaa on myös se, käytetäänkö digitaalista painemittaria siirrettävänä vai kiinteänä laitteena.
- Yksiköt: Useimmat digitaaliset painemittarit voidaan asettaa näyttämään yksikkönä esimerkiksi bar, mbar tai psi. Käyttäjän ei enää tarvitse tehdä virhealttiita muunnoksia.
- Mittausnopeus: Oikea mittausnopeus voi olla ratkaiseva mittauspaikkojen tehokkaan analysoinnin kannalta. Mittausnopeus ilmoittaa, kuinka monta mittausta suoritetaan sekunnissa.
- Sertifiointi: Tarvittaessa voidaan myöntää DAkkS-kalibrointitodistus, joka vahvistaa tarkkuuden. Sertifiointi on mahdollista WIKA:n kalibrointilaboratoriossa, joka on Saksan akkreditointielimen (DAkkS) akkreditoima DIN EN ISO / IEC 17025 mukaisesti.
Mitä toimintoja digitaalisella painemittarilla on?
Digitaalinen painemittari CPG1500 näyttää paineen digitaalisesti näytöllä. Lisäksi paineen nousu näkyy näytössä pylväsdiagrammina. WIKA:n Digitaalista painemittaria ohjataan neljällä painikkeella. Digitaalinen painemittari, jossa on dataloggeri, voidaan konfiguroida nopeasti ja helpostiBluetooth®-yhteyden ja "myWKA-laite"-sovelluksen avulla. Digitaalisen painemittarin CPG1500-mallin jännitesyötön takaavat kolme AA-alkaliparistoa, mikä mahdollistaa 2000 tunnin toiminta-ajan jatkuvassa käytössä. WIKA:n digitaalinen painemittari on varustettu WIKA-Wireless-järjestelmällä langatonta tiedonsiirtoa varten. CPG1500 on saatavana kaikilla teollisuudessa yleisesti käytetyillä kierreliitännöillä.
Tarvitsetko mittauslaitteiden kalibrointia?
Mikä on ylipaineen raja?
Paineet ylipaineen raja-arvoon asti eivät aiheuta pysyviä vaurioita mittauslaitteelle, mutta tietolehdessä ilmoitetut virherajat voivat ylittyä.
Mitä ratkaisuja on olemassa painepiikkejä vastaan?
Tätä varten suosittelemme prosessiliitäntää, jossa on 0,6 mm:n tai 0,3 mm:n pienennetty paineportti.