WIKA:n paineanturit
Paineanturi muuntaa paineen teollisuuden standardien mukaiseksi signaaliksi. Se tarjoaa standardoidun käyttöliittymän, ja sitä kutsutaan usein myös paineanturiksi, painelähettimeksi tai prosessilähettimeksi.
Millaisia erilaisia paineantureita WIKA:lta on saatavana?
WIKA-paineanturi on saatavana lukuisina muunnoksina: Saatavilla on noin 176 mittausaluetta 25 mbar:sta 15 000 bar:iin tärkeimmissä kansainvälisissä yksiköissä, ylipaineena, absoluuttisena paineena ja tyhjiönä, mutta myös yhdistettyinä mittausalueina. Meillä on valikoimassamme yli 14 lähtösignaalia, mukaan lukien useita virta- ja jännitesignaaleja sekä RS-232- ja väyläsignaaleja. Erilaisia liittimiä ja johtoja voidaan valita meidän 18 sähköisestä liittimestä. Valikoimastamme löytyy 34 paineliitintä, joka sisältää yleisiä kansainvälisiä kierretyyppejä ja kalvopäisiä liiäntöjä. Laaja paineanturivalikoima täydentyy lisäksi lukemattomalla määrällä vaihtoehtoja. Näiden lisäksi löytyy eri tarkkuuksia, vaimennettuja malleja, malleja toimimaan erityisissä aineissa ja olosuhteissa ja paljon muuta.
Miten oikea paineanturi valitaan?
Löydät sopivan paineanturin käyttösovellukseesi alla olevista luokista.
Neuvomme sinua mielellämme asiakaskohtaisessa valinnassa ja voimme tutkia sinulle yksilöllisiä ratkaisuja.
Mitkä paineanturit soveltuvat teollisiin sovelluksiin?
WIKA:n tuotevalikoimasta löytyy paineantureita yleisiin teollisiin käyttösovelluksiin. Niitä on tarjolla lukuisissa kansainvälisesti vakiintuneissa malleissa:
- Useita suhteellisen-, absoluuttisen- ja alipaineen mittausalueita
- Jopa 0,125 % BFSL tarkkuus
- Standardi virta- ja jännitelähtösignaalit, esim 4 ... 20 mA ja 0 ... 10 V
- Eri pistoke- ja kaapeliversiot
- Kaikki kansainvälisesti tunnetut paineliittimet
A-10-malli on eniten käytetty paineanturi teollisissa sovelluksissa. Korkealaatuinen S-20 paineanturi on suunniteltu kriittisiin, korkeisiin ja vaativiin käyttöolosuhteisiin. O-10 tarjoaa optimaalisen ratkaisun suuriin määriin.
WIKA-paineanturit erityisominaisuuksilla
Mikä paineanturi soveltuu korkeaan paineeseen ja mikä matalaan paineeseen?
Erittäin dynaamisissa paineissa 15 000 bariin asti käytetään mallia HP-2, kun taas A-10-paineanturi soveltuu pienimmille mittausalueille 0 ... 50 mbar.
Mitkä paineanturit soveltuvat suurimman tarkkuuden saavuttamiseksi?
P-30-paineanturin tarkkuus on jopa 0,05 % (täysi asteikko).
Missä WIKA-paineantureissa on digitaaliset lähtösignaalit?
Mitkä WIKA-paineanturit ovat korkeammalla IP-ulkosulkusuojauksella varustettu?
WIKA voi tarjota sopivia sähköliitäntöjä myös vaikeimpiin olosuhteisiin ja kuormituksiin, kuten LF-1- uppopaineanturi, joka on tarkoitettu nesteisiin upotettavaksi pysyvästi, tai S-20-paineanturi, jossa on kenttäkotelo.
Mitkä paineanturit ovat varustettu kalvollisella prosessiliitännällä?
Kalvollisella prosessiliitännällä varustettu S-11-paineanturi on kehitetty erityisesti erittäin viskoosisten ja kiteytyvien väliaineiden mittaamiseen.
Mitkä Ex-hyväksynnät on saatavilla?
Räjähdysvaarallisilla alueilla käytettäviin sovelluksiin, joissa syttymissuojauksen tyyppi on "luonnostaan turvallinen" suositellaan IS-3-mallia. E-10 täyttää syttymissuojatyypin "räjähdyssuojattu".
Mitä paineantureita WIKA tarjoaa eri markkinoille?
Markkinat, kuten ajoneuvohydrauliikka tai jäähdytys- ja ilmastointisovellukset, asettavat painemittareille erityisvaatimuksia. WIKA:lta löytyy sopivat mittauslaitteet myös näihin käyttösovelluksiin:
Mitä paineantureita käytetään jäähdytys- ja ilmastointisovelluksissa?
Paineanturimme kylmä- ja ilmastointisovelluksiin ovat resistiivisiä useimpia kylmäaineita vastaan. Suurimpia kuormituksia varten suositellaan R-1-mallin paineanturia. Sen suljettu haponkestävästä teräksestä valmistettu kotelo poistaa tiivisteiden tarpeen.
Mitä paineantureita käytetään ajoneuvohydrauliikassa?
Ajoneuvohydrauliikassa käyettävien paineantureiden täytyy olla kestäviä ja lujarakenteisiä. Iskun- ja tärinänkestävyys, painepiikkien kestävyys (CDS-järjestelmä) ja jopa IP69K-suojaus tekevät MH-3-mallin painelähettimestä erityisen sopivan ajoneuvohydrauliikan vaativiin käyttöolosuhteisiin.
Mitkä WIKA-paineanturit soveltuvat lääkkeellisiin kaasuihin?
MG-1-mallin paineanturi on kehitetty erityisesti lääkkeellisten kaasujen paineenmittaukseen ja happisovelluksiin. Kansainvälisiä direktiivejä puhtaudesta, koteloinnista ja merkinnöistä täyttäviä malleja on useita.
Mitkä paineanturit soveltuvat kompressoreihin?
Malli O-10 täyttää ongelmitta ne korkeat vaatimukset, joita paineanturin kestävyydelle asetetaan esimerkiksi ruuvi-, mäntä- ja turbokompressorien suodattimien valvonnassa. Tällä painelähettimellä on loistava tärinänkesto ja sen kostuvat osat kestävät hyvin paineilmaa sekä voiteluöljyjä.
Mitä WIKA-paineantureita käytetään saniteettisovelluksissa?
Paineantureiden suunnitteluun liittyy erityisiä haasteita elintarvikkeiden jalostuksen, juomien valmistuksen, bioteknisten prosessien sekä lääke- ja kosmetiikkateollisuuden saniteettisovelluksissa. Malli SA-11 painelähetin soveltuu erityisesti CIP/SIP-puhdistusprosessien erityisolosuhteisiin, kuten kemialliseen kestävyyteen puhdistusnesteitä ja korkeita lämpötiloja kohtaan.
Mikä on ylipaineen raja?
Paineet ylipaineen raja-arvoon asti eivät aiheuta pysyviä vaurioita mittauslaitteelle, mutta tietolehdessä ilmoitetut virherajat voivat ylittyä.
Mitä eroa on tavallisen painemittarin ja turvamalliversion välillä?
Turvallisuusmallissa (Koodi S3 EN837 mukaan) on ylimääräinen, hitsattu väliseinä näytön ja mittausjärjestelmän välissä. Lisäksi kotelon takaseinä voi irrota ylipainetapauksessa. Näyttölasi on valmistettu yleensä pinnoitetusta turvallisuuslasista. J ...
lisää