WIKA:n kosketuspainemittarit
Kosketuspainemittareita käytetään kaikkialla, missä prosessipaine on ilmoitettava paikallisesti ja missä samalla on kytkettävä virtapiirejä. Kytkentäkoskettimet (joita kutsutaan myös hälytyskoskettimiksi) kytkevät tai katkaisevat virtapiirejä, jotka riippuvat osoittavan mittauslaitteen osoittimen asennosta.
WIKA:n laajasta valikoimasta löydät oikean kosketuspainemittarin jokaiseen painetyyppiin:
Kosketinpainemittareiden kytkentäkoskettimet tai hälytyskoskettimet kytkevät tai katkaisevat virtapiirin osoittimen asennosta riippuen. Jos lukema ylittää tai alittaa asetetun arvon merkittävästi, ne laukaisevat hälytyksen (tästä myös termi hälytyskoskettimet). Ne soveltuvat myös prosessien käynnistämiseen, pysäyttämiseen tai vaihtamiseen.
Kosketuspainemittarin magneettiset, induktiiviset ja elektroniset koskettimet on yleensä asennettu mittakellon taakse, ja ne voidaan asettaa mihin tahansa kohtaan koko asteikkoalueella asetusosoittimen avulla. Kosketuspainemittarin osoitin (todellisen arvon osoitin) liikkuu vapaasti. Laitteen versiosta riippuen kytkentäkoskettimet on asetettu tehtaalla tai niitä voidaan säätää ikkunassa olevalla säätöavaimella.
Kosketuspainemittarit erotetaan kytkentäkosketuksesta riippuen seuraavasti:
Kosketusmittarit, joissa on magneettinen napsahtava kosketuslaite
Kosketinmittarit, joissa on magneettinen napsahduskosketin, voidaan asentaa monenlaisiin käyttöolosuhteisiin. Kosketusjärjestelmän napsautusominaisuus saavutetaan asetetun osoittimen kohdalla olevalla säädettävällä kestomagneetilla. Näin koskettimet ovat suurelta osin suojattuja valokaarivaikutuksilta. Signaalin lähtö tapahtuu ennen osoittimen liikettä. Jos magneettisella pikakoskettimella varustettuja kosketinmittareita käytetään oikein, ne toimivat ongelmitta useita vuosia.
Kosketinmittarit, joissa on induktiivinen kosketus
Induktiivisella kosketuksella varustettuja kosketinmittareita käytetään pääasiassa kahdella alalla:
- räjähdysvaarallisilla alueilla, vyöhykkeet 1 ja 2
- korkealla kytkentätaajuudella
Induktiiviset koskettimet toimivat ilman minkäänlaista mekaanista kosketusta, joten ne ovat kulutusta kestäviä, eikä kontaktimittarin mekaniikkaan ole minkäänlaista vaikutusta. Induktiivisia koskettimia voidaan käyttää kaikkialla, myös täytetyillä kosketinmittareilla, ja ne eivät ole herkkiä aggressiiviselle ympäristölle.
Kosketinmittarit, joissa on elektroninen kosketus
Elektronisella koskettimella varustetuilla kosketinmittareilla voidaan kytkeä suoraan pieniä kuormia, esimerkiksi ohjelmoitavissa logiikkaohjaimissa (PLC) tavallisia kuormia. Induktiivisen kosketuksen tavanomaiset edut, kuten vikasietoinen kosketustoiminta, läheisyyskosketustoiminnasta johtuva kuluminen ja lähes olematon vaikutus mittausjärjestelmän näyttöön, pätevät myös tässä tapauksessa.
Kosketinmittarit, joissa on kielikoskettimet
Reed-koskettimet ovat rakenteensa ja pienen painonsa ansiosta erityisen tärinänkestäviä. Reed-koskettimilla varustetuilla koskettimilla voidaan kytkeä suoraan jopa 230 V/1 A:n kuormia, ja ne antavat turvallisen kosketuksen erittäin pienillä virroilla. Ne soveltuvat myös suoriksi tuloiksi PLC-järjestelmiin.
Mikä on magneettinen pikakosketin (malli 821)?
Magneettinen pikakosketin on mekaaninen fyysinen kosketin, jolla voidaan kytkeä enintään 30 W 50 VA:n kuormia.
Signaalilähtö saavutetaan joko ennen viisarin liikettä tai sen jälkeen.
Kantovarteen asennettu kestomagneetti sulkee piirin juuri ennen kui ...
lisää