Desgranges & Huot – Primärnormale für höchste messtechnische Genauigkeit

Ein Jahrhundert Präzision in der primären Druckmesstechnik

Seit mehr als einem Jahrhundert setzt Desgranges & Huot Maßstäbe in der primären Druckmessung. Als Teil des Bereichs Kalibriertechnik bei WIKA beliefert dieser renommierte französische Hersteller Kalibrierlabore, nationale Metrologieinstitute (NMI) und industrielle Anwendungen, die höchste Messgenauigkeit und Langzeitstabilität erfordern.

Logo_Desgranges_Huot_738x166

Warum Primärnormale von Desgranges & Huot?

Messunsicherheit bis zu 20 ppm
Die Kolbenzylindersysteme von Desgranges & Huot erreichen veröffentlichte Messunsicherheiten von nur 20 ppm und erfüllen damit die Anforderungen an die Primärdruckgenerierung auf höchstem messtechnischem Niveau. Diese Kolbenzylindersystem bilden die Grundlage für die Erreichung und Aufrechterhaltung der Rückführbarkeit des Drucks in nationalen und industriellen Kalibrierhierarchien.

Gerätevarianten für einen Druckbereich von 20 bar bis 5.000 bar
Das Produktportfolio von Desgranges & Huot umfasst fünf Gerätevarianten, die den gesamten Druckbereich abdecken:

  • Pneumatische Primärnormale ab 20 bar
  • Hydraulische Druckwaagen bis zu 5.000 bar

Jede Plattform lässt sich zusätzlich mit anwendungsspezifischen Kolbenzylindereinheiten (PCU) und Massensätzen konfigurieren, wodurch Labore die Messunsicherheit für ihre angestrebten Kalibrierbereiche optimieren können.

NMI- und COFRAC-akkreditierte Kalibrierung
Alle Messgeräte von Desgranges & Huot sind mit einer Kalibrierung erhältlich, die direkt von einem nationalen Metrologieinstitut oder einem COFRAC-akkreditierten Labor durchgeführt wurde. Dies gewährleistet eine direkte Rückführbarkeit auf SI-Einheiten auf höchstem Niveau, mit vollständiger Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 und Anerkennung im Rahmen der gegenseitigen Anerkennungsvereinbarungen (ILAC-MRA). Eine Kalibrierung durch das LNE oder andere NMIs kann die Unsicherheiten, die mit dem Primärnormal CPB6000 erreicht werden können, weiter verringern.

Bewährte langfristige Performance und Stabilität
Nationale Metrologieinstitute auf sechs Kontinenten nutzen Geräte von Desgranges & Huot als ihre primäre Druckreferenz. Dieses langjährige Vertrauen spiegelt die herausragende Langzeitstabilität, die hervorragenden Betriebseigenschaften und die reproduzierbare Messleistung wider, die über Jahrzehnte hinweg unter Beweis gestellt wurden.

Bewährte Handwerkskunst mit moderner Technologie
Die Kolbenzylindersystem von Desgranges & Huot bilden zudem das Herzstück WIKAs fortschrittliche Geräte. Die Kolbenzylindereinheit (PCU) von Desgranges & Huot kommen in unserer digitalen Druckwaage CPD8500 und dem automatischen Kolbenmanometer CPB9500 zum Einsatz, die für einen höheren Durchsatz ausgelegt sind und messtechnikgeeignete Präzision gewährleisten.

Wo werden Primärnormale von Desgranges & Huot eingesetzt?

Kalibrierlabore
Die Primärnormale von Desgranges & Huot dienen als Referenzgeräte für die Kalibrierung von:

  • Digitalmanometern
  • Drucksensoren
  • Transfernormale
  • Industrielle Druckmessgeräte

Sie unterstützen sowohl pneumatische als auch hydraulische Druckkalibrierungen über den gesamten Betriebsbereich.

Nationale Metrologieinstitute (NMI)
Nationale Metrologieinstitute weltweit nutzen Kolbenzylindersysteme von Desgranges & Huot zur Primärdruckgenerierung. Die Geräte bilden die messtechnische Grundlage für die Herstellung der Rückführbarkeit auf das SI-System und die Unterstützung internationaler Messvergleiche im Rahmen des CIPM-MRA.

Prozess- und Energieindustrie
Branchen wie die chemische Verarbeitung, die Öl und Gas sowie die Energieerzeugung benötigen eine Kalibrierungsinfrastruktur, die sicherheitskritische Druckmessungen unterstützen kann. Die Geräte von Desgranges & Huot liefern die Bezugsnormale, die für die Gewährleistung der Messintegrität in diesen anspruchsvollen Umgebungen erforderlich sind.

Integrierte Lösungen mit WIKA-Kalibriertechnik


Als Teil von WIKA werden die Messgeräte von Desgranges & Huot durch ein umfassendes Portfolio an Kalibriertechnik ergänzt:

  • Multiparameter-Kalibriersysteme – Geräte zur Druck-, Temperatur- und elektrischen Kalibrierung aus einer Hand
  • Weltweite Serviceleistungen – Vor-Ort-Kalibrierdienstleitungen, Programme zur vorbeugenden Instandhaltung und akkreditierte Labordienstleistungen in über 40 Ländern
  • Digitales Kalibrierungsmanagement – Softwarelösungen für Workflow-Management, Dokumentation und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
  • Zustandsüberwachung – IIoT-basierte Lösungen für die Überwachung des Gerätezustands sowie vorausschauende Wartung

Dieser integrierte Ansatz ermöglicht es Laboren, ihre Kalibrierungsinfrastruktur zu standardisieren und dabei den Zugang zu Fachwissen in allen Messgrößen zu gewährleisten.

Langjährige Partnerschaft im Bereich der primären Druckmesstechnik


Desgranges & Huot steht für mehr als ein Jahrhundert kontinuierlicher Entwicklung in der primären Druckmesstechnik. In Verbindung mit dem weltweiten technischen Support und der Service-Infrastruktur von WIKA bietet dieser Hintergrund Kalibrierlaboren und Metrologieinstituten einen langfristigen Partner für ihre Anforderungen im Bereich der Druckmesstechnik.

Die Integration des Unternehmens in die WIKA Gruppe ermöglicht es uns, zusätzlich zu unseren innovativen Produktentwicklungen den Bereich der Kalibriertechnik dauerhaft und nachhaltig auszubauen. So können wir Ihnen ein noch attraktiveres Angebot in allen Genauigkeitsklassen bieten: vom Primärnormal bis zum Druckcontroller.

Unsere Experten stehen Ihnen gerne bei Ihrer Suche nach Primärnormalen, Druckwaagen oder akkreditierten Druckkalibrierungen zur Seite.

Erhalten Sie hier eine Übersicht über unsere Kolbenmanometer: