Ремонт
У вас неисправный прибор WIKA или другого производителя? Мы сделаем все необходимое, чтобы восстановить его в рабочее состояние. Просто заполните нашу форму «Ремонт» и отправьте нам прибор. Точно так же мы рады поддержать вас, если вам нужен ремонт или замена системы с мембранным разделителем. Обратите внимание, что вы используете форму «Сервис для систем с мембранным разделителем».
Отправка на ремонт (любой прибор, например, калибровочные приборы, датчики давления, температуры, силы, уровня)
Подача заявки на ремонт для систем с мембранным разделителем
Краткая инструкция по процессу подачи заявки:
1) Откройте соответствующую форму:
- «Ремонт» (любой прибор, например, калибровочные приборы, давление, температура, сила, уровень): Форма
- «Сервис для систем с мембранным разделителем»: Форма
2) Заполните все обязательные поля (поля, выделенные цветом, обязательны для заполнения).
- Код: укажите номер своего заказа.
- Описание инструмента: Введите всю необходимую информацию об инструментах.
- Деконтаминация: в случае загрязненных приборов крайне важно указать среду (при необходимости приложите паспорт безопасности материала). Мы оставляем за собой право отказать в приеме немаркированных упаковок.
3) После отправки формы вы сразу же получите подтверждение по электронной почте с номером заявки (DE1100...).
4) Пожалуйста, пометьте пакет снаружи накладной, которую мы вам пришлем.
5) Во втором электронном письме вы получите контактные данные лица, ответственного за рассмотрение вашего заявления.
У вас есть вопросы по поводу процесса подачи ваших инструментов? Ваше контактное лицо с радостью поможет Вам.
Примечание
Отправляя оборудование на ремонт, вы соглашаетесь на платное обслуживание.
Подача заявки на ремонт
Что делать, если температура среды при использовании заполненных манометров превышает 100 °C (212 °F)?
Можно использовать сифон для манометра, мембранный разделитель устройство или капиллярную линию в качестве дополнительного охлаждающего элемента, чтобы снизить температуру среды.