ТОО ВИКА

Термопары для измерения температур до 1 700 °C

Термопары представляют собой датчиики температуры, которые генерируют напряжение непосредственно в зависимости от температуры. По сравнению с термометрами сопротивления, они особенно подходят для высоких температур до 1 700 °C. Конструкции приборов, состоящие из кабеля с минеральной изоляцией в оболочке очень устойчивы к чрезвычайно высоким вибрационным нагрузкам (в зависимости от модели прибора, чувствительного элемента и материалов, контактирующих с измеряемой средой). Термопары подразделяют по классам точности 1 и 2 в соответствии с IEC 60584, а также по стандартным и специальным классам в соответствии с ASTM E230.

Часто задаваемые вопросы и ответы
Часто задаваемые вопросы и ответы

Что происходит по истечении минимального срока действия Build ID WIKA?

По прошествии трех месяцев действительность не гарантируется.