ТОО ВИКА

Манометр от компании WIKA – лидер мирового рынка с 1946 года

Наши манометры (механические приборы для измерения давления) для измерения избыточного, абсолютного и дифференциального давления проверены на практике миллионы раз. Для оптимального решения самых разнообразных задач предлагается выбор между измерительными системами с трубкой Бурдона, мембранным элементом и капсульным элементом. Манометры работают в диапазоне от 0 до 0,5 мбар и от 0 до 6 000 бар, демонстрируя точность индикации до 0,1 %. Для удовлетворения различных требований в промышленном и технологическом оборудовании поставляются манометрические элементы из медных сплавов, нержавеющей стали или специальных материалов.

Часто задаваемые вопросы и ответы
Часто задаваемые вопросы и ответы

Где я могу найти информацию о минимальном сроке действия Build ID WIKA?

Информация о минимальном сроке действия Build ID отображается при его генерации.