Датчики наклона модели N111C для взрывоопасных зон оснащены взрывонепроницаемым корпусом и предназначены, например, для применения в морских зонах, на море и в нефтегазовой промышленности.
Области применения таких датчиков разнообразны. Благодаря взрывонепроницаемому корпусу они соответствуют типу защиты от воспламенения Ex d. Датчики наклона со взрывозащищенным корпусом используются на морских установках для добычи нефти и газа.
Датчики отличаются диапазоном измерений до 360° и обеспечивают чрезвычайно высокую точность и прецизионность во всем диапазоне измерений. Возможны и другие диапазоны измерений, в том числе по желанию заказчика. Разрешение измеряемого значения составляет 0.01°