ТОО ВИКА

Реле уровня

Реле уровня – это важные измерительные приборы для контроля уровня жидкостей в резервуарах. При измерении уровня они определяют точный уровень жидкости и, при достижении определённых точек переключения, активируют соответствующие сигналы. Их используют в различных отраслях промышленности для управления процессами, контроля складских остатков и обеспечения безопасности производственных объектов.

Где применяются реле уровня?

Реле уровня используются для контроля жидкостей в резервуарах. Они фиксируют точки переключения и могут применяться как поплавковые переключатели или как уровнемеры. Для применения во взрывоопасных средах существуют взрывозащищённые версии, например, модель реле уровня OLS-C51.

Как работает поплавковый датчик уровня?

Реле уровня определяет уровень жидкости внутри резервуара. Для этой цели используются поплавковые переключатели, в которых магнит открывает или закрывает один или несколько герконов внутри поплавка в зависимости от уровня. Кроме того, для контроля уровня и фиксации точек переключения применяются оптоэлектронные переключатели. Теперь также существуют вибрационные переключатели уровня, которые можно найти в портфолио WIKA.

Какие преимущества дают переключатели уровня при контроле жидкостей?

Реле уровня обеспечивают надёжный способ контроля уровня наполнения резервуаров, тем самым способствуя безопасности, эффективности и контролю процессов. Благодаря точному измерению и фиксации точек переключения они позволяют эффективно управлять процессами.

В чём разница между передатчиком уровня и переключателем уровня?

Передатчики уровня и переключатели уровня отличаются в первую очередь своей функциональностью и областью применения.

Level transmitter Level switches
Function - Continuous measurement of an entire measuring range
- Emits a continuous measuring signal (0 – 100 %)
- Point-based measurement of one or several levels
- Level switch switches as soon as a level is exceeded or dropped below
Range of use - Continuous monitoring of levels in tanks or containers Stopping a process, e.g. filling, or triggering an alarm
- Overflow control
- Dry run protection (e.g. for pumps)

Часто задаваемые вопросы и ответы
Часто задаваемые вопросы и ответы

Какие преимущества дает Build ID WIKA?

С помощью идентификатора в любое время возможно повторное обращение к соответствующему плану, его изменение или, в случае необходимости, дальнейшая обработка и заказ у сотрудника WIKA. Совместное использование конфигурации также стало проще, чем ко ...

подробнее