Проточный преобразователь DMSU22SA
Повышенная безопасность
Абсолютная стерильность, оптимизация технологических процессов и снижение эксплуатационных затрат — ключевые ориентиры, в рамках которых фармацевтическая и асептическая пищевая промышленность трансформируют свои производственные подходы. Измерительная технология, которая отслеживает отдельные параметры процесса, играет в этом решающую роль. Для решения задач, связанных с соблюдением санитарных норм и оптимизацией производственных процессов, компания WIKA разработала проточный преобразователь давления DMSU22SA — специализированное решение для применения в гигиенически чувствительных отраслях.
Вызовы
Асептическое исполнение
В рамках общего санитарного концепта производственного предприятия применяемые измерительные приборы должны соответствовать особым требованиям к материалам, качеству обработки поверхности, безопасности процессов, технологии соединения и чистоте в рамках процессов CIP или SIP.
В качестве члена Европейской группы по гигиенической инженерии и дизайну (EHEDG), компания WIKA вносит вклад в развитие международных стандартов и сочетает гигиеничный дизайн с высококачественными измерительными технологиями.
Надежность процессов
На практике измерение давления в стерильных процессах сталкивается с различными требованиями:
- Пригодность для циклов очистки CIP и SIP при высоких температурах
- Простые процессы очистки (CIP и SIP) без необходимости использования дополнительных инструментов
- Эффективная очистка с минимальным использованием моющих средств
- Быстрая обратная связь с распределенной системой управления, если измерительная точка больше не является герметичной
- В случае сбоя, ни сам процесс, ни окружающая среда не должны быть загрязнены технологической жидкостью
Преимущества
Решения
Ваш опытный партнер
WIKA хорошо знакома с постоянно растущими требованиями к мониторингу процессов на предприятиях санитарного назначения. Именно поэтому уже разработан широкий спектр приборов с запатентованным встроенным измерением, специально для этой отрасли.
Преимущества говорят сами за себя:
- Легкость очистки
- Низкое потребление воды и моющих средств
- Повышенная эффективность благодаря низкому объему удерживаемой среды
- сниженный риск перекрёстного загрязнения
между прочим, проточные приборы WIKA проходят тестирование на соответствие требованиям EHEDG, сертифицированы по санитарным стандартам 3-A и ASME BPE, а также соответствуют европейскому стандарту EN 1672 Типичные области применения включают трубопроводные системы, фильтрацию, наполнение, распределение WFI (вода для инъекций), линии CIP (очистка на месте) и SIP (стерилизация на месте).
Разработано для душевного спокойствия
Безопасное производство и предотвращение любых рисков являются критически важными в пищевой и фармацевтической промышленности DMSU22SA идеально подходит для требований санитарных применений.
Попробуйте сами!
Подробная информация о технических характеристиках, а также соответствующая документация, например, технические паспорта, доступна на странице продукта DMSU22SA.
Портфолио
Преобразователь давления DMSU22SA был специально разработан для соответствия требованиям пищевой и фармацевтической промышленности. Его инновационная и прочная встроенная конструкция обеспечивает высокую надежность и мгновенную обратную связь в диспетчерскую в случае повреждения материала благодаря непрерывному мониторингу сенсора.
Преобразователь легко очищается. Его оптимальный cанитарный дизайн предотвращает наличие мертвых зон. Он также обеспечивает повышенную безопасность процесса благодаря использованию сухого датчика, поскольку риск загрязнения через трансмиссионную жидкость исключён
DMSU22SA может поставляться с любыми стандартными процессными соединениями для санитарных применений и соответствует действующим стандартам, таким как EHEDG, 3-A и ASME BPE.
Краткий обзор
- Прочная конструкция сенсора
- Оптимальный гигиеничный дизайн благодаря встроенной технологии
- Мониторинг состояния системы и диафрагмы
- Технология сухого сенсора
Возможные области применения
- Гигиеничное измерение давления для фармацевтической промышленности и асептической переработки пищевых продуктов
- Измерение давления/вакуума в трубопроводах
- Подходит для высоковязких сред содержащих частицы, твердые вещества или волокна
- Мониторинг процессов с использованием чистого пара
ноу-хау
У вас еще есть вопросы?
Просто отправьте нам сообщение. Мы будем рады помочь вам с подробными вопросами и другой информацией о DMSU22SA.