Тестовый набор используется для контроля силы электродов в оборудовании для точечной сварки. Набор состоит из тензодатчика и блока индикации. Для проверки сил, действующих между электродами, тензодатчик удерживают между электродами. С помощью вогнутых поверхностей для приложения силы осуществляется центрирование тензодатчика. Когда сварочные электроды соприкасаются, величина приложенного усилия отображается на индикаторе.
Тензодатчик выполнен в виде весового датчика тензодатчика "балка среза". Нечувствителен к силам и моментам, прилагаемым сбоку. Выходной сигнал подается на индикатор через кабель. С помощью него также подают рабочее напряжение на тензодатчик. В качестве альтернативы возможна подача напряжения питания от ПЛК.
В данном типе тензодатчика используется проверенная временем технология тонкопленочных датчиков. Датчик, изготовленный методом сварки, обладает всеми преимуществами традиционных датчиков деформации с наклеенной пленкой, но при этом не подвержен их основным недостаткам (поведение клеящего вещества при воздействии разных температур и ползучесть).
Калибровка
Тензодатчик и индикатор проходят калибровку вместе как цепь измерения. Повторную калибровку рекомендуется проводить каждые 12 месяцев. WIKA оказывает данную услугу оперативно и качественно.
Комплект поставки
Ручной индикатор, тензодатчик, пластмассовый корпус, зарядное устройство, сигнальный кабель 2 м, сертификат испытаний производителя