Компактная система с мембранными разделителями модели DSSA11SA особенно хорошо подходит для интеграции в стерильные процессы в санитарных условиях.
Модель DSSA11SA соответствует требованиям безразборной мойки и стерилизации и выдерживает температуру очищающего пара.
Благодаря хомутовому соединению (TRI-CLAMP®) демонтаж осуществляется быстро и легко и, следовательно, очистка с заменой уплотнения не представляет трудностей.
В базовой комплектации прибор оснащен датчиком давления без дисплея, который в зависимости от области применения может использоваться как для контроля давления, так и в качестве электронного переключателя PNP/NPN для управления технологическим процессом.
Благодаря дополнительному интерфейсу IO-Link возможно адаптивное программирование прибора, а встроенные диагностические функции контролируют его состояние. Кроме того, благодаря этому в любой момент возможна удобная внешняя настройка цифрового сигнала.
За счет данной версии, усовершенствованной с помощью индикации состояния с помощью светодиода с углом обзора 360°, обеспечивается визуальная информация о состоянии и возможность интуитивно и быстро обнаруживать и устранять неисправности. С помощью функции мигания через IO-Link облегчается наглядная локализация системы с мембранным разделителем для проведения технического обслуживания. Благодаря функции мигания предотвращается путаница в местах измерения и ускоряется техническое обслуживание.
TRI-CLAMP® является товарным знаком компании Alfa Laval AB SE.