압력 트랜스미터

일반적으로 프로세스 트랜스미터라는 용어는 위에서 언급한 기능을 갖춘 압력 측정기를 설명하는 데 사용됩니다. 반면에 턴다운, 디지털 압력 표시 또는 막대 그래프가 없고 제어 키가 없는 전자식 압력 측정기는 일반적으로 압력 센서 또는 압력 트랜스미터로 간주됩니다. 압력 센서/압력 트랜스미터에 관심이 있으시면, 압력 센서 정보 페이지에서 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

WIKA의 프로세스 트랜스미터는 작동이 유연하며 매우 다양한 어플리케이션 분야의 측정 작업에 적합합니다. 용기의 수위를 감지하고, 파이프의 유량을 파악하고, 펌프를 모니터링하는 등 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.

범용 프로세스 트랜스미터

모델 UPT-20 (압력 포트 포함) / 모델 UPT-21 (플러시 다이어프램 포함) 프로세스 트랜스미터는 다양한 산업 분야에 적합합니다. 기계 제작 및 플랜트 건설 외에도 본질적으로 안전한 Ex ia 버전으로 공정 산업에서 사용됩니다. 또한 위생, 제약 및 식품 산업의 요구 사항을 플러시 프로세스 연결을 통해 충족합니다. 프로세스 트랜스미터는 아날로그 출력 신호 및 HART® 프로토콜(버전 7)을 통해 전달할 수 있습니다.

공정 트랜스미터는 회전식 케이스(공정에 장착한 후에도 회전 가능)와 45° 기울어진 고대비, 특히 대형 디스플레이 덕분에 측정값을 쉽게 판독할 수 있습니다. 추가 도구 없이도 기기에 전기 설치를 완료할 수 있습니다. 플라스틱 표면은 전도성이 뛰어나기 때문에 특히 Ex 애플리케이션에 적합합니다. IP66으로 먼지와 액체로부터 기기를 보호하고 IP67로 단기간의 침수로부터 기기를 보호합니다.

산업 공정 트랜스미터

모델 IPT-20 (압력 포트 포함) / 모델 IPT-21 (플러시 다이어프램 포함) 프로세스 트랜스미터는 7가지 종류의 케이스로 제공됩니다. 소재의 경우 플라스틱, 알루미늄, 스테인리스 스틸이 사용됩니다.

프로세스 트랜스미터는 프로세스 산업에서 널리 사용되는 모든 출력 신호와 함께 사용할 수 있습니다: 아날로그 신호, HART® 신호, FOUNDATION™ 필드버스, PROFIBUS® PA. 또한 프로세스 트랜스미터는 피에조, 박막 또는 세라믹 센서 중에서 선택할 수 있습니다. 금속 측정 셀이 제공하는 수많은 프로세스 연결과 광범위한 가능성 덕분에 모든 산업 분야에서 사용할 수 있습니다.

차압 트랜스미터

모델 DPT-20 은 차압 측정에 사용됩니다. 일반적인 애플리케이션은 레벨 및 유량 측정과 필터 및 펌프 모니터링입니다.

레벨 측정을 위해 DPT-20 은 밀폐된 용기를 모니터링하고 정수압 충전 압력을 등록하는 데 사용됩니다. 용기 모양이 압력-부피 곡선으로 저장되어 있으면 모든 탱크 형태의 부피를 계산하여 디스플레이에 직접 표시할 수 있습니다. 연결된 프로세스 제어 시스템으로의 전송도 가능합니다.

DPT-20제한 오리피스 또는 벤츄리 튜브 와 같은 1차 유량 요소와 결합하면 파이프 라인 내의 유량을 측정할 수 있으며, 광범위한 WIKA 포트폴리오에서 1차 유량 소자 를 찾을 수 있습니다.

자주 묻는 질문
자주 묻는 질문

액체가 채워진 압력 게이지의 케이스 내부에 흰색 거품이 생기는 이유는 무엇인가요?

액체가 채워진 압력 게이지를 사용하면 가끔 케이스 내부에 하얀 거품이 생길 수 있습니다. 이는 알루미늄 부품(예: 포인터, 다이얼)과 케이스 충전재(주로 글리세린-물 혼합물) 사이의 전기 화학 반응으로 잘 알려진 현상입니다. 기술적인 이유로 이 매체는 주로 4 bar 이하의 낮은 압력에 사용됩니다. 그러나 생성되는 거품은 광학적인 성질일 뿐이며 압력계의 올바른 기능에는 영향을 미치지 않습니다. 따라서 거품은 컴플레인의 사유가 될 수 없습니다 ...

더 보기