계기 구조
모델 UPT-2x 지시형압력전송기는 지능형 센서가 필요한 어플리케이션을 위해 개발되었습니다. 특히 통합된 온도 보상 기능은 다양한 어플리케이션에 지시형압력전송기를 적용할 수 있도록 합니다.
측정 셀은 스테인리스 스틸 316L 또는 고품질 Elgiloy®와 조합하여 구성됩니다.
케이스는 330° 회전 가능하며 LC 디스플레이는 90° 간격으로 다른 위치에 장착 할 수 있습니다. LC 디스플레이는 최대 5 m 거리에서도 쉽게 읽을 수 있습니다.
HART® 프로토콜
지시형압력전송기는 아날로그 기술을 사용하는 어플리케이션과 HART® 프로토콜을 통해 통신하는 최신 시스템 모두에 설치할 수 있습니다.
디스플레이 및 운전 모듈 또는 HART® 인터페이스를 통해이 공정 트랜스미터를 현장에서 직접 또는 공정 제어 시스템을 통해 원격으로 구성 할 수 있습니다.
턴다운 (Turndown)
조정 가능한 턴 다운 (20:1)을 통해 정확한 프로세스 값을 측정의 최적화 된 한계치와 함께 등록 할 수 있습니다.