WIKA:n suorittama kalibrointi
WIKA on ollut vuodesta 1982 lähtien Saksan kalibrointipalvelun (Deutscher Kalibrierdienst - DKD) jäsen - Saksan akkreditointielin (Deutsche Akkreditierungsstelle - DAkkS) on akkreditoinut kalibrointilaboratorion ja liikkuvan kalibrointipalvelun DIN EN ISO / IEC 17025 -standardin mukaisesti. WIKA:n kanssa voit siis olla varma, että ISO-kalibrointi ja kalibrointitodistuksen laatiminen suoritetaan aina lakisääteisten ja normatiivisten vaatimusten mukaisesti ja kansainvälisesti vertailukelpoisella tasolla.
Mikä on DAkkS-kalibrointi?
Mittausteknologiassa kalibrointi tarkoittaa kalibroitavan laitteen mitattavan suureen eron määrittämistä. Toisin kuin säädössä, kalibroinnissa ei puututa mittauslaitteeseen. Jos osoittava mittauslaite on kalibroitu, mittauspoikkeama mitatun arvon ilmaisun ja todellisen arvon välillä kirjataan. Aineellisten mittojen, esimerkiksi massojen, osalta määritetään merkinnän ja todellisen arvon välinen ero. Mittausketjujen osalta määritetään mittauspoikkeama lähtösignaalin arvon ja sen arvon välillä, joka signaalilla pitäisi olla ihanteellisella siirto-ominaisuudella ja tietyllä tuloarvolla.
DIN EN ISO 9000:n ja DIN EN ISO / IEC 17025:n standardiluokassa vaaditaan kansallisten standardien jäljitettävyyttä DAkkS kalibrointia varten. Jäljitettävyydessä mitattua arvomerkintää (tai materiaalin mittausta) verrataan mitattavan suureen vastaavaan standardiin.
Saksan kansallinen metrologiainstituutti (Physikalisch-Technische Bundesanstalt - PTB) on Saksan korkein metrologian tekninen viranomainen. PTB ylläpitää ja kehittää kansallisia standardeja. PTB tekee yhteistyötä muiden kansallisten laitosten kanssa ja varmistaa siten standardien kansainvälisen yhteensopivuuden.
Mittauslaitteiden ja testilaitteiden DAkkS -kalibrointi varmistaa luotettavan prosessimuuttujien hankinnan. WIKA:n suorittama ISO-kalibrointi edistää siten suoraan tuotteen laadun turvaamista.
Mikä on DAkkS-kalibrointitodistus?
WIKA:n kalibrointilaboratoriot tarkastavat mittauslaitteesi tehdaskalibroinnin tai jäljitettävän kalibroinnin muodossa ISO 17025 -standardin mukaisesti. ISO-kalibroinnin tulos kirjataan kalibrointitodistukseen. Eurooppalaisen akkreditointiyhteistyön (EA) avulla varmistetaan, että kalibrointitodistuksesi tunnustetaan myös muissa maissa. Laadimme kalibrointitodistukset painetta, lämpötilaa, tasavirtaa, tasajännitettä ja tasavirtaresistanssia varten.
Annamme mielellämme kalibrointitodistuksen myös mittauslaitteillesi. Käytä lomakettamme (uudelleen)kalibrointeja varten.
Mitä eroa on DAkkS-kalibroinnilla ja tehdaskalibroinnilla?
Merkittävä ero näiden kahden kalibroinnin välillä on se, että vain ISO 17025 -kalibrointi takaa jäljitettävyyden kansalliseen standardiin. Standardien järjestyksen mukaisesti - työ- tai tehdasstandardista vertailustandardin kautta kansalliseen standardiin - on olemassa kalibrointihierarkia. Virhelähteet, kuten hystereesi ja toistettavuus, mitataan ja dokumentoidaan yhdessä mittauspoikkeaman ja vertailun epävarmuuden kanssa, ja niistä tehdään yhteenveto laajennetussa mittausepävarmuudessa. ISO 17025 -standardin mukainen kalibrointi on siten tarkempi, laajempi ja myös kansainvälisesti tunnustettu kuin tehdaskalibrointi. DAkkS-kalibrointitodistuksia voivat antaa vain akkreditoidut kalibrointilaboratoriot, kuten WIKA:n kalibrointilaboratorio. Tehdaskalibroinnissa otetaan huomioon vain hystereesi ja määritetään poikkeama, joka dokumentoidaan DIN EN 10204 -standardin mukaisessa tarkastustodistuksessa. Lisätietoja eroista saat videolta Tehtaan kalibrointi vs. jäljitettävä DAkkS-kalibrointi ISO 17025 -standardin mukaisesti.
Milloin DAkkS-kalibrointi on tarpeen?
DAkkS-kalibrointi on tarpeen, jos
- tilaajayritys vaatii sitä
- kalibrointitodistuksen on oltava kansainvälisesti tunnustettu
- vertailuvälineet on kalibroitava
Mitä eroa on todentamisella ja kalibroinnilla?
Termit "Todennettu" ja "Kalibroitu" sekoitetaan usein keskenään. Kalibroinnissa määritetään ja varmennetaan mitatun arvon poikkeama standardista. Todentaminen taas on valtion vaatimuksesta suoritettava testaus. Mittauslaitteita, joihin sovelletaan pakollista valtion validointia, saa käyttää vasta tämän todentamisen jälkeen.
Esimerkiksi painemittarit on varmennettava vain, jos niiden soveltuvuus (esimerkiksi tietyn mittaustarkkuuden vuoksi) palvelee ihmisten terveyden ja turvallisuuden suojelua tai tavaroiden vapaan liikkuvuuden mittojen mittaamista.