- Soluciones
- Industrias y aplicaciones
- Ingeniería mecánica y automatización
- Prensas y máquinas de conformación
Prensas y máquinas de conformación
- Máquinas de moldeo de inyección de plástico y fundición
- Unidades de control de temperatura
- Preparación de granulado
- Máquinas herramienta
- Lubricante refrigerante
- Agregados hidráulicos
- Sistemas de lubricación
- Accionamientos lineales
- Bombas y sistemas
- Prensas y máquinas de conformación
- Compresores de tornillo
- Compresores de pistón
- Grúas y montacargas
- Turbinas eólicas
- Corte por chorro de agua
- Bancos de prueba de alta presión
- Tecnología de pesaje
- Medición de nivel del depósito
- Sistemas de filtrado
- Prensas de curado
Ya sea en la industria del automóvil, en la construcción de maquinaria o en el procesamiento de metales, las prensas y las máquinas de conformación deben satisfacer las más altas exigencias en cuanto a fuerza, precisión y seguridad del proceso. Nuestros sensores proporcionan datos medidos cruciales para el control, la supervisión y la protección fiables de estos procesos complejos.
Como proveedor experimentado de tecnología de detección para presión, temperatura, fuerza, caudal y nivel, ofrecemos soluciones personalizadas para diferentes tipos de máquinas:
Prensas mecánicas y servoprensas
- Sensores de fuerza para la monitorización de procesos y protección contra sobrecargas
- Sensores de temperatura para la monitorización de rodamientos y motores
- Sensores de nivel para sistemas de refrigeración y lubricación
Prensaes hidráulicas
- Sensores de presión para la regulación exacta de la presión hidráulica
- Sensores de temperatura y nivel para la monitorización del aceite hidráulico
- Sensores de caudal para comprobar la refrigeración o los medios de lubricación
Otras máquinas formadoras
Pulsar frenos, dobladores de chapa metálica, dobladores de tubo, dobladores de alambre, máquinas giratorias metálicas, máquinas de dibujo
- Sensores de fuerza para el control de procesos de flexión
- Sensores de presión y caudal para accionamientos auxiliares y circuitos de medios
- Sensores de nivel para garantizar la disponibilidad de la planta
Sus ventajas de un vistazo
- Datos medidos fiables incluso en condiciones dinámicas y carga de choques
- Técnica de detección robusta para su uso en entornos industriales difíciles
- Diseños compactos, que permiten una integración óptima en las plantas existentes
- Comunicación IO-Link para facilitar la parametrización y datos de diagnóstico inteligentes
- Experiencia práctica - Soluciones específicas de la industria con valor añadido
Para la máxima disponibilidad de la máquina y calidad de los procesos
Nuestras soluciones de detección contribuyen significativamente para garantizar que la formación de procesos funcionen de forma segura, eficiente y reproducible – con la máxima disponibilidad de la planta y el mínimo mantenimiento. Confíe en nuestra experiencia en la integración de sensores para aplicaciones de prensa exigentes.