Prensas de curado

A pesar de todas las ayudas electrónicas, un coche de hoy sigue teniendo sólo cuatro puntos de apoyo sobre la carretera. Cada uno de los cuatro neumáticos es fundamental para un viaje seguro, y todo esto bajo las condiciones de funcionamiento más diversas. Los estrictos requisitos que todo fabricante de neumáticos impone a sus productos también se aplican a los camiones y otros vehículos de transporte que deben transportar grandes cargas en terrenos difíciles.

Además de estos criterios de calidad, la sostenibilidad es cada vez más importante. Detrás de esto se encuentra la mejora de la eficiencia energética o el aumento de la eficiencia de la producción, entre otras cosas, evitando rechazos, al tiempo que se acortan los ciclos de producción. Para planificar y ejecutar de forma óptima cada paso de la producción, se necesita una tecnología de medición precisa y totalmente fiable.

La producción de neumáticos es un proceso complejo, especialmente la vulcanización en la prensa de curado. Es aquí en donde el neumático que aún no se ha curado ni se le han añadido las bandas de rodadura se transforma. Los ciclos cortos con aumentos bruscos de temperatura y una atmósfera sulfurosa someten a una gran carga a los componentes de la prensa y, por tanto, también a los instrumentos de medición. La fiabilidad y precisión de los presostatos y sensores de presión WIKA durante periodos de uso prolongados reducen los costes de mantenimiento y reparación y evitan errores de producción e incluso la parada de la línea de producción.

Prensas de curado × 1

Presión

Presión
2

Temperatura

Temperatura
1

Presión

Presión
2

Temperatura

Temperatura
Prensas de curado
Minimizar la selección

Los siguientes 10 productos coinciden con tu selección: ¿No has encontrado el producto? Por favor, ponte en contacto con nosotros.