Máquinas herramienta
- Máquinas de moldeo de inyección de plástico y fundición
- Unidades de control de temperatura
- Preparación de granulado
- Máquinas herramienta
- Lubricante refrigerante
- Agregados hidráulicos
- Sistemas de lubricación
- Accionamientos lineales
- Bombas y sistemas
- Prensas y máquinas de conformación
- Compresores de tornillo
- Compresores de pistón
- Grúas y montacargas
- Turbinas eólicas
- Corte por chorro de agua
- Bancos de prueba de alta presión
- Tecnología de pesaje
- Medición de nivel del depósito
- Sistemas de filtrado
- Prensas de curado
Soluciones de medición para máquinas herramienta – Precisión en cada paso del proceso
Las máquinas son la columna vertebral de la fabricación moderna. Deben funcionar de forma precisa, fiable y eficiente, incluso en condiciones adversas. Ahí es exactamente donde entran nuestras soluciones de medición y sensórica, al proporcionar soporte para la monitorización y el control inteligente de subsistemas clave como hidráulica, lubricación, filtrado de refrigerante y transportadores de virutas.
Como especialistas en sensores para la medición de presión, temperatura, caudal, nivel y fuerza, también ofrecemos una tecnología modular con opciones de IO-Link que puede utilizarse en todas las áreas funcionales relevantes:
Aplicaciones típicas en máquinas herramienta:
- Sistemas hidráulicos
La monitorización de la presión del sistema, la presión de retorno, así como de la temperatura y el nivel del aceite, garantizan un funcionamiento eficiente en términos energéticos y libre de incidencias. - Sistemas de lubricación
La monitorización precisa del nivel y del caudal garantiza la vida útil de husillos, cojinetes y guías. - Sistemas de filtrado de lubricante de refrigeración
Los sensores de presión y nivel garantizan una alimentación de refrigerante consistente, esencial para la calidad de mecanizado. - Transportadores de chip y unidades de limpieza
La tecnología de medición aplicada al control de niveles, presión y rendimiento de bombas mejora la seguridad operativa y optimiza el grado de automatización de los procesos.
Ventajas:
- Serie industrial robusta – diseñada para un funcionamiento continuo incluso en entornos exigentes con presencia de aceite, humedad o suciedad.
- Compatible con IO-Link – facilita la parametrización, el diagnóstico y la integración en arquitecturas de control digital.
- Versiones compactas – ideales para una integración eficiente en espacios reducidos dentro de maquinaria.
- Fiabilidad y precisión – garantizadas incluso ante variaciones de medios o condiciones térmicas.
Gracias a nuestra amplia experiencia en el sector de la construcción de maquinaria y a un portafolio de soluciones versátil, ofrecemos tecnologías de medición que no solo proporcionan datos, sino que aportan un valor añadido real a tus procesos: fiables, inteligentes y preparados para el futuro.