Agregados hidráulicos

Desde parques de atracciones hasta plataformas de elevación de talleres y máquinas de herramientas o maquinaria para plásticos - su operación siempre requiere una fuente de alimentación hidráulica. Sólo la elevada densidad de energía de las máquinas hidráulicas ofrece las mayores fuerzas en el menor tamaño posible.

La presión del sistema se visualiza en un manómetro. Los modelos rellenos con líquido ofrecen una óptima lectura y una elevada resistencia a las vibraciones.

La detección continua y el cumplimiento de las presiones del sistema y del control se monitorizan mediante presostatos o sensores. El presostato electrónico PSD-4 ofrece una combinación de salida de conmutación, salida analógica y pantalla LED para proporcionar una excelente lectura, incluso en ubicaciones oscuras. La amortiguación mecánica del canal de presión protege el elemento sensor de los picos de presión.

La monitorización del nivel en el depósito de aceite hidráulico alerta de una falta de aceite antes de que la bomba pueda aspirar aire.

Con nuestro control de temperatura del aceite hidráulico, las condiciones críticas se detectan con antelación, y el tiempo de operación del aceite se extiende.

En el desarrollo de productos consideramos también los numerosos requisitos especiales de las aplicaciones. Por ejemplo, los dispositivos WIKA funcionan de manera fiable en la góndola de una turbina eólica y disponen de homologaciones para condiciones de uso o ubicaciones de instalación especiales (por ejemplo, ATEX).

Agregados hidráulicos × 1

Presión del sistema – Presión

Presión del sistema – Presión
3

Temperatura del aceite hidráulico – Temperatura

Temperatura del aceite hidráulico – Temperatura
2

Nivel de aceite en el depósito - nivel

Nivel de aceite en el depósito - nivel
Agregados hidráulicos
Minimizar la selección

Los siguientes 27 productos coinciden con tu selección: ¿No has encontrado el producto? Por favor, ponte en contacto con nosotros.