Druk meten

Instrumenten voor drukmeting van WIKA

In de productie van meetinstrumenten voor drukmeting heeft WIKA al meer dan 60 jaar ervaring. Onze uitgebreide kennis passen we dagelijks toe bij de ontwikkeling van onze drukmeetinstrumenten.

Naast temperatuur is druk een van de belangrijkste fysische toestandsvariabelen. De druk (p) wordt gedefinieerd als een kracht (F) die gelijkmatig over een bepaald gebied (A) werkt: p=F/A

Deze kracht kan afkomstig zijn van een vloeistof, gassen of dampen. Het Internationaal Stelsel van Eenheden gebruikt de meeteenheid pascal (Pa) voor druk. Op Europese markten wordt de meting van de druk meestal uitgevoerd in 'bar' als eenheid, op Amerikaanse markten in 'psi'(naar de eenhedenomzetter).

De volgende soorten druk zijn gedefinieerd:

  • Absolute druk: Druk ten opzichte van de referentiedruk nul (in luchtvrije ruimte).
  • Verschildruk: Verschil tussen twee drukken, p1 en p2. Hier wordt de verschildruk p12 gegenereerd door het drukelement of berekend.
  • Overdruk/overdruk: Druk ten opzichte van de atmosferische druk (omgevingsdruk).

Mechanische drukmeting

WIKA biedt verschillende soorten instrumenten voor mechanische drukmeetinstrumenten: Manometers met scheidingsmembraan, membraan of buisveermanometer . Bij de mechanische drukmeting met veerkrachtige drukelementen is geen voedingsspanning nodig. De druk komt in de drukkamer van het meetelement, waarvan een of meer wanden elastisch vervormen in verhouding tot de druk. Deze vervorming is dus de maat voor de druk. Aangezien de doorbuiging die hiermee wordt bereikt in het bereik ligt van enkele tienden van een millimeter tot 10 millimeter, wordt deze doorbuiging omgezet in een draaihoek door middel van een beweging. De druk wordt via een wijzer direct afgelezen van een schaalverdeling met de juiste verdeling.

Elektronische drukmeting

Voor elektronische drukmeting is een sensor nodig om de druk en/of de verandering ervan te detecteren en deze nauwkeurig en herhaalbaar om te zetten in een elektrisch signaal met behulp van een fysisch werkingsprincipe. Het elektrische signaal is dan een maat voor de grootte van de toegepaste druk of drukverandering. De instrumenten voor elektronische drukmeting hebben uitstekende dynamische eigenschappen en een lage materiaalspanning, wat zich uit in een hoge belastingscyclusstabiliteit en stabiliteit op lange termijn. Meetinstrumenten voor elektronische drukmeting kunnen ook worden gemaakt in zeer kleine afmetingen, bijvoorbeeld door het gebruik van halfgeleidermaterialen.

FAQ

Wat is de overdruklimiet?

Drukken tot de overdruklimiet veroorzaken geen permanente schade aan het meetinstrument, de foutlimieten vermeld in het data sheet kunnen echter worden overschreden.

FAQ
FAQ

Waarom ontstaat er witte schuimvorming in de behuizing van met vloeistof gevulde manometers?

In met vloeistof gevulde manometers kan zich soms wit schuim vormen in de behuizing. Dit is het bekende fenomeen van een elektrochemische reactie tussen aluminium onderdelen (bijv. wijzers, wijzerplaat) en de vulling van de kast (vooral bij mengsel ...

meer