Drukmeetinstrument

Drukmeetinstrumenten van WIKA

Met een drukmeetinstrument bedoelen we een instrument voor het meten van druk in gassen en vloeistoffen. Hier maken we onderscheid tussen mechanische(drukmeters) elektronische en mechatronische drukmeetinstrumenten. WIKA heeft meer dan 60 jaar ervaring in de productie van drukmeetinstrumenten. Profiteer van onze knowhow en vind het juiste drukmeetinstrument voor uw meetvereisten:

Elektronische drukmeetinstrumenten

De basis voor elektronische drukmeetinstrumenten wordt gevormd door de druksensor. Het zet de meetparameter van druk om in een elektronisch signaal. Het voordeel van elektronische drukmeetinstrumenten ligt in de uitstekende dynamische prestaties en de lage materiaalspanning. Hierdoor hebben ze een hoge belastingsweerstand en stabiliteit op lange termijn. Ze zijn verkrijgbaar in zeer kleine maten.

WIKA ontwikkelt en produceert alle toonaangevende sensortechnologieën: metalen dunne film en piëzoresistieve.

Mechatronic meetinstrumenten voor drukmeting

Elektronische assemblages of componenten worden geïntegreerd in mechanische drukmeetinstrumenten. De gemeten druk wordt lokaal weergegeven, maar daarnaast biedt het drukmeetinstrument een elektrisch signaal of bevat het een elektrische schakelfunctie. Met deze instrumenten kan de meetwaarde ook betrouwbaar op locatie worden afgelezen als de voeding uitvalt of het meetsignaal wordt verstoord.

De combinatie van mechanische meetinstrumenten met verschillende signalen en schakelaars resulteert in een uitgebreide reeks mechatronische drukmeetinstrumenten. Voor onze drukmeetinstrumenten gebruiken we de nieuwste sensortechnologieën, die miljoenen keren zijn getest in automatische toepassingen. Ze werken zonder enig mechanisch contact, zijn dus slijtvast en hebben absoluut geen invloed op het drukmeetinstrument.

Mechanische drukmeetinstrumenten

Indicatie drukmeetinstrumenten worden veel gebruikt vanwege hun robuustheid en eenvoudige bediening. Hun elastische druk elementen vervormen onder invloed van druk. Het meetsysteem bestaat uit een capsule-element, membraanelement of Bourdonbuis. De meetsystemen zijn gemaakt van koperlegeringen, gelegeerd staal of, indien nodig voor specifieke meettaken, van speciale materialen. WIKA produceert mechanische drukmeetinstrumenten met schaalbereiken van 0 ... 0,5 mbar tot 0 ... 7.000 bar (0 ... 101.526,4 psi) met aanwijsnauwkeurigheden tot 0,1%. Voor drukmetingen met hoge dynamische drukbelastingen of trillingen vindt u in het WIKA portfolio mechanische drukmeetinstrumenten met vloeistofvulling. Door hun demping zijn ze optimaal beschermd tegen vernietiging.

Scheidingsmembranen

Zelfs voor de meest veeleisende meetvereisten vindt u bij WIKA de juiste oplossing. Membraandichtingen maken drukmetingen mogelijk onder zware omstandigheden, zoals bijvoorbeeld corrosieve, zeer viskeuze of vezelige media, zeer hoge temperaturen, onhandig geplaatste meetlocaties, hygiënische voorschriften maar ook toxische media of media die schadelijk zijn voor het milieu.

FAQ

Waarom bestaan er gevulde manometers?

De vulvloeistof dient als demping voor de bewegende delen in de behuizing. Hierdoor kan schade door trillingen en verhoogde slijtage van de bewegende delen worden voorkomen.



Meer informatie vindt u in de volgende video

Video