Stabilità grazie al monitoraggio intelligente dell'alimentazione dei data center

WIKA offre soluzioni di misura per le infrastrutture elettriche dei data center, sempre più esigenti, affinché possano funzionare in modo efficiente, sicuro e sostenibile.

Le applicazioni sono disponibili su infrastrutture critiche quali quadri elettrici, trasformatori, sottostazioni che utilizzano SF₆ e gas alternativi, nonché sistemi di alimentazione di riserva.

Fornendo dati precisi e in tempo reale su temperatura, densità del gas e altri parametri chiave, queste soluzioni supportano la manutenzione predittiva, aiutano a individuare tempestivamente eventuali anomalie e garantiscono una distribuzione stabile dell'energia.

Gestire il crescente fabbisogno energetico

L'intelligenza artificiale e il calcolo ad alte prestazioni stanno determinando un aumento senza precedenti del consumo energetico e della complessità delle infrastrutture. Per garantire resilienza, efficienza e stabilità operativa è necessaria una visibilità costante lungo l’intera catena del valore dell’energia, dalla connessione alla rete fino al rack.

Con l'aumentare delle densità di potenza, un monitoraggio accurato diventa essenziale per garantire una distribuzione stabile del carico, rispettare le normative sempre più rigorose e ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Le nostre soluzioni in primo piano includono

Le soluzioni di misura WIKA supportano infrastrutture energetiche resilienti, garantendo maggiore visibilità e controllo sulle risorse elettriche critiche. Tra i prodotti principali figurano soluzioni per il monitoraggio della densità dei gas nei quadri isolati, sistemi di analisi dei gas per SF₆ e gas alternativi, nonché soluzioni per il monitoraggio della temperatura nei trasformatori e nei componenti elettrici. In qualità di unico produttore a offrire una gamma completa di soluzioni per applicazioni con gas SF₆ e gas alternativi, WIKA contribuisce a proteggere gli impianti, a garantire la conformità alle normative e a mantenere un'alimentazione elettrica affidabile.

Troviamo insieme la soluzione migliore.

Gli esperti WIKA sono lieti di supportarti nel tuo progetto. Ti consigliamo sulla base della nostra ampia esperienza in diversi settori industriali.