Settori di mercato e applicazioni
Costruttori di macchine e automazione
Tecnologia di sensing affidabile per processi dinamici: WIKA supporta i costruttoti di macchine con una tecnologia di misura precisa per il controllo, il monitoraggio e l'integrazione.
Refrigerazione
Tecnologia di misura WIKA per refrigeranti e booster: misura della pressione e della temperatura per processi stabili e gestione sicura degli impianti.
Trasmissione e distribuzione di energia (gas SF6)
WIKA offre la tecnologia di misura per il monitoraggio della densità del gas e il rilevamento delle perdite, per la distribuzione di energia sicura e la documentazione in linea con gli standard.
Industria petrolchimica
Tecnologia di misura WIKA per fluidi aggressivi e alte temperature, per processi sicuri nella produzione petrolchimica e nell'ulteriore lavorazione.
Generazione di energia
WIKA offre una tecnologia di misura per una trasmissione di corrente sicura ed efficiente, ad es. per il monitoraggio dell'isolamento gas SF₆ in un sistema di commutazione ad alta tensione.