Scariche parziali e temperatura

Monitoraggio delle scariche parziali e della temperatura per quadri elettrici di media tensione

Usando i sistemi di monitoraggio delle condizioni, il 75% dei guasti potenziali può essere evitato attraverso la diagnosi precoce. Da un lato, ciò consente di risparmiare sui costi di manutenzione e, dall'altro, riduce gli intervalli di manutenzione. I sistemi di monitoraggio si basano sull'onda acustica superficiale e sulla tecnologia dei sensori ad altissima frequenza allo stato dell'arte. Inoltre, tutti i dati vengono resi disponibili all'utente tramite una piattaforma IIoT.