Gli analizzatori modello GA11 sono strumenti innovativi e affidabili per determinare la qualità dei diversi gas isolanti.
Tra questi gas isolanti vi sono la miscela di gas SF6, Novec™ 4710 (gas g3 ) nonché applicazioni per aria tecnica (aria pulita/asciutta, a base di ossigeno e azoto). Il modello GA11 può misurare la concentrazione di un massimo di sei parametri, a seconda della variante di apparecchiatura selezionata.
Configurazione
Una chiara struttura del menu e lo schermo touch a colori da 7 pollici permettono un funzionamento molto intuitivo.
Sensori per la misura della purezza e dell'umidità sono inclusi di serie. In via opzionale, il modello GA11 può essere ampliato con sensori elettrochimici per determinare i prodotti di decomposizione del gas SF6.
I gas misurati possono essere ripompati nel serbatoio di gas dell'interruttore o in una bombola esterna oppure, in alternativa, possono essere recuperati direttamente in una sacca esterna. In ogni caso viene evitata l'emissione del gas in atmosfera. Il trattamento del gas descritto può anche essere eseguito con l'apparecchio alimentato a batteria se l'alimentazione di rete non è disponibile.
Utilizzo in campo
L'analizzatore è protetto da una custodia in plastica resistente agli impatti e all'acqua contro le condizioni ambientali severe. La custodia è rigida e robusta per un uso in campo, è dotata di rotelle e di un manico telescopico per facilitarne il trasporto.