La serie di prodotti GFU08 è composta da robusti e versatili carrelli di trasporto per bombole di gas SF6 per rabboccare contenitori riempiti di gas SF6.
L'idea alla base è quella di poter utilizzare questa gamma di prodotti in tutto il mondo in termini di attacchi e prese di alimentazione.
La gamma prodotti si divide in 4 versioni:
- Modello GFU08-B: carrello base
- Modello GFU08-W: carrello base con bilancia
- Modello GFU08-E: carrello base con pompa da vuoto
- Modello GFU08-C: carrello base con bilancia e pompa da vuoto
I modelli GFU08-E e GFU08-C sono forniti con pompa da vuoto. Grazie a questa, l'aria viene estratta dai contenitori per gas SF6 in modo che, successivamente, possa essere effettuato un riempimento professionale di gas SF6. La pompa da vuoto da 16 m3/h integrata nei modelli GFU08-E e GFU08-C come dotazione standard, permette una rapida evacuazioni fino a <1 mbar (0,75 Torr). Per volumi maggiori è disponibile una pompa opzionale in grado di estrarre aria fino a 40 m3/h. Grazie alle pompe a doppio stadio, la pressione finale può essere ridotta nella misura di 2 x 10-3 mbar. Non occorre quindi considerare il rischio che vi sia troppo umidità o una elevata concentrazione di aria nel contenitore per gas SF6.
I modelli GFU08-E e GFU08-C sono dotati di una bombola con bilancia che permette di determinare l'esatto quantitativo di gas SF6 presente nel contenitore. In questo modo, il diagramma di riempimento è uno strumento ideale per l'utilizzo del metodo di bilancia di massa secondo la direttiva IPCC per la preparazione dei rapporti di emissione.
La costruzione piatta, speciale, della cella di peso al di sotto della bombola permette un facile caricamento e scaricamento della bombola pesante per mezzo di una sola persona.
Funzionalità
Prima di effettuare un riempimento con gas SF6 il compartimento preventivamente ventilato deve essere svuotato utilizzando una pompa da vuoto. Il conseguente isolamento dei tubi per le funzioni di vuoto e riempimento assicura che, in nessun caso, il gas SF6 possa essere rilasciato accidentalmente in atmosfera. La sezione trasversale dei tubi da vuoto è stata ottimizzata per ogni tipo di pompa (DN 8, DN 20). Allo stesso modo, è stato mantenuto il più basso possibile il numero di parti di connessione in modo da minimizzare il rischio potenziale di perdite. Meglio è il vuoto finale, minore è la concentrazione di residui indesiderati