Какова температура среды, хранящейся в криогенном сосуде, когда она достигает манометра?
Криогенный газ — это газ, который при температуре и давлении окружающей среды находится в газообразном состоянии, а при охлаждении и сжатии переходит в жидкое состояние. Благодаря охлаждению и сжатию возможно уменьшение объема газа, а значит, в емкости можно хранить огромное количество газа. К типичным жидким газам, которые хранятся в закрытых емкостях, относятся азот, кислород, аргон, углекислый газ, сжиженный природный газ (СПГ) и закись азота. В следующей таблице приведены температуры кипения этих газов при атмосферном давлении и давлении 20 бар внутри сосуда: Давление окружающей среды 20 бар Азот -196 °C -157 °C Кислород -183 °C -140 °C Аргон -186 °C -143 °C Двуокись углерода Не жидкий -19 °C Сжиженный природный газ -162 °C -107 °C Закись азота -88 °C -16 °C Самая низкая температура жидких технических газов в сосуде составляет -196 °C жидкой фазы азота при давлении внутри сосуда около 1 бар. Если температура жидкого газа в сосуде повышается, то давление в сосуде также повышается. Сосуд для жидких газов всегда состоит из двух сосудов: одного внутреннего и одного внешнего. Между сосудами, соединенными стальными стержнями, находится вакуум. За счет вакуума внутренний сосуд изолирован от температуры окружающей среды, благодаря чему температура среды в сосуде в меньшей степени зависит от температуры окружающей среды. Для соединения внутренней емкости с манометром, установленным снаружи емкости, используются две трубы. Одна соединяет верхнюю часть сосуда (газообразную фазу) с манометром, а другая — нижнюю часть сосуда (жидкую фазу) с манометром. Как только газ в трубе покидает внешний сосуд, то есть изолированную зону, он становится газообразным. Проходя по трубе, среда достигнет температуры окружающей среды, прежде чем поступит на датчик. В результате, самая низкая средняя температура в трубе вне сосуда равна температуре окружающей среды. Для наших криогенных датчиков минимально допустимая температура окружающей среды составляет -40 °C. Когда среда достигает манометра, она всегда находится в газообразном состоянии.
faq_sets_json_95300.json?_c=1629207216386