- Машинное оборудование для обработки пластмасс
- Блоки контроля температуры
- Подготовка гранулята
- Станки
- Система СОЖ
- Гидравлические силовые блоки
- Системы смазки
- Линейные приводы
- Насосы и системы
- Прессы и формовочные машины
- Винтовые компрессоры
- Поршневые компрессоры
- Краны и подъемники
- Ветровые турбины
- Гидроабразивная резка
- Испытательные стенды высокого давления
- Технология взвешивания в машиностроении
- Измерение уровня в резервуаре
- Системы фильтров
- Вулканизационные прессы
Сенсорные решения для станков - точность на каждом этапе процесса
Станки - это основа современного производства. Они должны работать точно, надёжно и эффективно - даже в тяжёлых условиях. Именно здесь и находят применение наши измерительные решения путем обеспечения интеллектуального мониторинга и управления центральными подсистемами, такими как: гидравлика, смазка, фильтрация охлаждающей смазочной жидкости и транспортера для удаления стружки .
Как специалист в области датчиков для измерения давления, температуры, расхода, уровня и силы, мы также предлагаем модульные технологии измерений с поддержкой IO-Link, которые могут применяться во всех соответствующих функциональных областях:
Типичные области применения в станках:
- Гидравлические системы
Мониторинг давления в системе, обратного давления, а также температуры масла и уровня - для энергоэффективной и бесперебойной работы. - Системы смазки
Точное измерение уровня и расхода обеспечивает продолжительный срок службы шпинделей, подшипников и направляющих. - Системы фильтрации охлаждающей смазки
Датчики давления и уровня обеспечивают стабильную подачу охлаждающей жидкости - это необходимо для обеспечения качества обработки. - Конвейер стружки для стружки и очистительные установки
Технология сенсоров для контроля уровней, давления в насосах и производительности насоса повышает безопасность процессов и возможности автоматизации.
Ваши преимущества:
- Надёжные промышленные серии - подходящие для непрерывной работы в условиях повышенной влажности, загрязнённости и масляной среды
- Поддержка IO-Link - для простой параметризации, диагностики и интеграции в цифровые системы управления
- Компактные конструкции - обеспечивают оптимальную интеграцию в ограниченное пространство машинных отсеков
- Надёжность и точность - даже при изменяющихся средах и температурах
Благодаря нашему многолетнему опыту в машиностроительной отрасли и широкому ассортименту продукции, мы предлагаем решения для измерений, которые не только передают данные, но и создают реальную добавленную ценность для ваших производственных процессов - обеспечивая надёжность, интеллектуальность и готовность к будущим требованиям.