Модель PGS21 switchGAUGE® представляет собой комбинацию манометра с трубкой Бурдона и переключателя давления. В ней предусмотрено наличие циферблата, который с помощью которого возможно считывание показаний по месту, независимо от наличия подключения к сети, а также возможность переключения электрического сигнала без потенциала.
Одну или две фиксированные точки срабатывания устанавливают на заводе с соответствии с требованиями заказчика, в диапазоне от 10 до 90 % верхнего предела измерения, и выделяют красными указателями на циферблате. В зависимости от положения стрелки происходит замыкание или размыкание электрической цепи. Таким образом, возможно активное применение switchGAUGE® для мониторинга технологических процессов, например, для контроля уровня в газовом баллоне или гидравлическом контуре.
SwitchGAUGE® поставляется с диапазонами шкал от 0 ... 2,5 бар до 0 ... 400 бар (от 0 ... 60 до 0 ... 6 000 фунт/кв. дюйм) с классом точности 2,5 и круглым кабелем длиной 1 м. для подключения к электрической сети. Поставляются и другие версии, например, с более высоким классом точности, другой длиной кабеля или со штепсельным соединением. Таким образом, возможна адаптация прибора к специфическим требованиям заказчика для каждого конкретного случая применения.
Конструкция измерительного инструмента разработан в соответствии с требованиями EN 837-1. Более того, он обладает повышенной степенью защиты от проникновения IP65 и может поставляться с дополнительным гидрозаполнением для повышения виброустойчивости.