Переключатели температуры используются в промышленности для ограничения температуры. Они служат для контроля температур в различных механизмах и приборах и, например, в случае перегрева выключают механизм или включают вентилятор для его охлаждения.
Функция
Работа температурного переключателя WIKA TFS135 основана на биметаллическом принципе. Температура контролируется с помощью биметаллического диска, который срабатывает как защелка при достижении номинальной температуры сигнализации (НТС).
После охлаждения до температуры повторного включения (ТПВ), т. е. возврата во включенное состояние, переключатель возвращается в исходное положение.
Как правило, температура возврата во включенное состояние на 15 – 30 K ниже температуры отключения.
Исполнение контакта
Биметаллический сигнализатор температуры модели TFS135 оснащен нормально замкнутым контактом.
Размыкающий контакт (NC = normally closed, в нормальном состоянии замкнут) размыкает цепь и выключает машинное оборудование.
После охлаждения ниже температуры срабатывания сброса контакт возвращается в исходное состояние, и контролируемое оборудование снова может работать в штатном режиме.
Для более тщательного контроля температуры TFS135 поставляется со вторым нормально замкнутым контактом или с дополнительным измерительным элементом Pt1000/Pt100.