Переключатели температуры используются в промышленности для ограничения температуры. Они служат для контроля температур в различных механизмах и приборах и, например, в случае перегрева выключают механизм или включают вентилятор для его охлаждения.
Функция
Работа температурного переключателя WIKA TFS35 основана на биметаллическом принципе. Температура контролируется с помощью биметаллического диска, который срабатывает как защелка при достижении номинальной температуры сигнализации (НТС).
После охлаждения до температуры повторного включения (ТПВ), т. е. возврата во включенное состояние, переключатель возвращается в исходное положение.
Как правило, температура возврата во включенное состояние на 15 – 40 K ниже температуры отключения.
Исполнение контактов
Биметаллический сигнализатор температуры TFS35 может поставляться с контактами двух различных исполнений.
Размыкающий контакт ( Normally Closed =NC, в нормальном состоянии замкнут) размыкает электрическую цепь и выключает внешний контролируемый агрегат (машину и т. д.).
Замыкающий контакт ( Normally Open =NO, в нормальном состоянии разомкнут) замыкает электрическую цепь при достижении температуры срабатывания, и, например, включает вентилятор охлаждения или сигнальную лампу.
После охлаждения ниже температуры срабатывания сброса контакт возвращается в исходное состояние, и контролируемое оборудование снова может работать в штатном режиме.