Ввинчиваемые реле давления модели PSM01 мембранной или поршневой конструкции замыкают или размыкают цепь в случае понижения или повышения давления. Простота и удобство настройки требуемой точки переключения на месте эксплуатации обеспечивается регулировочным винтом.
По отдельному заказу WIKA предлагает своим клиентам заводскую настройку точки переключения.
Реле давления модели PSM01 подходит для применения в системах, где используется сжатый воздух, нейтральные и самосмазывающиеся жидкости, а также нейтральные газы.
Данное реле давления отличается хорошим показателем невоспроизводимости точки переключения, составляющим ≤ 2 % от диапазона. Простота монтажа с помощью торцевого ключа благодаря компактной конструкции. Реле заинтересует как производителей комплектного оборудования, так и клиентов с небольшими объемами производства.