- Soluções
- Indústrias e aplicações
- Tecnologia de aquecimento, ventilação e ar condicionado
- Sistemas de caldeiras industriais
Sistemas de caldeiras industriais
Sistemas industriais de caldeiras a vapor ou água quente
As caldeiras industriais a vapor ou a água quente são utilizadas na indústria alimentar, em hospitais, na indústria automóvel e em muitas outras áreas. Toda uma série de componentes trabalham em conjunto: por exemplo caldeiras, economizadores, controle de pressão de óleo, tratamento de água, proteção de temperatura de retorno e outros. O objetivo é o fornecimento eficiente de energia na forma de água quente ou vapor.
Como fabricante de módulos para plantas industriais deste porte, você sabe como é importante poder confiar cem por cento em cada componente. Como fornecedor de instrumentos de medição e comutação relevantes para a segurança, compreendemos esta responsabilidade. É por isso que a WIKA se concentra na confiabilidade e precisão dos instrumentos de medição, bem como no alto desempenho de entrega.
O gráfico indica, representativo dos diferentes componentes de uma caldeira, os instrumentos de medição e interruptores mais importantes de uma caldeira a vapor. Estes incluem um medidor de nível de vidro, que é uma parte obrigatória de uma caldeira a vapor através da norma DIN EN 12953-6. Você pode encontrar mais informações em nosso folheto.