Há apenas alguns anos, as centrais combinadas de calor e energia só eram concebíveis para centrais eléctricas, edifícios industriais ou empreendimentos residenciais, mas agora estão a chegar às caves das casas particulares. Através do desenvolvimento da “Micro CHP”, com uma área do tamanho de uma máquina de lavar, esta forma de combinação de calor e energia (CHP) também está a tornar-se de interesse para os agregados familiares. Para este tipo de solução doméstica de CHP, podemos oferecer instrumentos de medição confiáveis ​​e baratos para pressão, temperatura e nível. Por exemplo, verifique a pressão do óleo de um motor de combustão interna com o transmissor de pressão eletrônico A-10, enquanto obtém uma verificação confiável do nível de óleo com a chave de nível optoeletrônica OLS-C01 ou com a chave flutuante magnética FLS.

A temperatura do óleo é monitorada pelo termômetro rosqueado TF35, pelo termômetro de expansão TGT70 com sinal de saída elétrica selecionável ou pelo nosso limitador de temperatura de segurança SB15 testado. Com os instrumentos mecatrônicos de medição de pressão (PGS e PGT), você pode monitorar a pressão da água no circuito de aquecimento e, ao mesmo tempo, obter um sinal elétrico que pode ser utilizado para fins de controle e regulação.

Usinas combinadas de calor e energia × 8

Heating circuit (temperature, flow/return)

Heating circuit (temperature, flow/return)
8

Heating circuit (temperature, flow/return)

Heating circuit (temperature, flow/return)
11

Gas supply line (pressure)

Gas supply line (pressure)
2

Coolant circuit (temperature)

Coolant circuit (temperature)
5

Exhaust gas (temperature)

Exhaust gas (temperature)
4

Cylinder head (temperature)

Cylinder head (temperature)
9

Heating circuit (pressure, flow)

Heating circuit (pressure, flow)
3

Coolant circuit (pressure)

Coolant circuit (pressure)
1

Engine oil (temperature)

Engine oil (temperature)
10

Environment, outside of the building (temperature

Environment, outside of the building (temperature
6

Engine oil (pressure)

Engine oil (pressure)
2

Kühlwasserkreislauf (Temperatur)

Kühlwasserkreislauf (Temperatur)
7

Engine oil (level)

Engine oil (level)
8

Heating circuit (temperature, flow/return)

Heating circuit (temperature, flow/return)
Usinas combinadas de calor e energia
Minimizar a seleção

Os seguintes produtos de 26 correspondem à sua seleção. Você não encontrou o produto? Por favor, entre em contato conosco.