O princípio da bomba de calor já havia sido desenvolvido no século XVIII. O que surgiu originalmente da necessidade de arrefecer os alimentos é agora utilizado no aquecimento e no ar condicionado de edifícios. Para monitorar os parâmetros de medição de pressão e temperatura em circuitos de bombas de calor, podem ser utilizados diferentes princípios de medição.

No caso de medição de pressão, este programa se estende desde o comprovado manômetro com tubo Bourdon, com ou sem sinal de saída elétrico (PGT) ou contato de comutação (PGS), até a medição eletrônica de pressão. Para monitorar a temperatura de uma bomba de calor, estão disponíveis múltiplas versões de sensores de rosca, plug-in e de contato.

Com o sensor de temperatura TF41 você também cria uma conexão confiável entre sua unidade controladora e a temperatura ambiente.

Bombas de calor × 1

Hot gas (temperature)

Hot gas (temperature)
2

High-pressure line (pressure)

High-pressure line (pressure)
4

Suction gas (temperature)

Suction gas (temperature)
5

Low-pressure line (pressure)

Low-pressure line (pressure)
10

Environment, outside of the building (temperature)

Environment, outside of the building (temperature)
6

Heating cicuit (temperature)

Heating cicuit (temperature)
7

Heating cicuit (pressure)

Heating cicuit (pressure)
8

Liquid line (high pressure)

Liquid line (high pressure)
11

Liquid line (low pressure)

Liquid line (low pressure)
3

Liquid line (high temperature)

Liquid line (high temperature)
9

Liquid line (low temperature)

Liquid line (low temperature)
Bombas de calor
Minimizar a seleção

Os seguintes produtos de 9 correspondem à sua seleção. Você não encontrou o produto? Por favor, entre em contato conosco.