Caldeiras a gás suspensas em nossos espaços residenciais fornecem calor e conforto doméstico. Podem ser caldeiras de condensação ou caldeiras combinadas: podemos fornecer os instrumentos de medição de pressão e temperatura adequados para qualquer uma destas variantes. Nosso portfólio inclui instrumentos de medição para monitoramento e controle de circuitos de água quente e água industrial. Embora pressostatos mecânicos sejam usados ​​para realizar a abertura e fechamento de circuitos dependentes da pressão, um display no local independente de corrente e um sinal de saída eletrônico podem ser implementados com manômetros mecatrônicos. Dependendo das suas necessidades, você pode escolher entre vários sinais de saída diferentes.

Você cria uma exibição de pressão independente dos pontos de medição usando um instrumento de medição de pressão com capilar. Especificamente para aplicações que exigem flexão frequente de capilares, oferecemos a alternativa aos familiares capilares de cobre de capilares plásticos ultraflexíveis. Para medir a temperatura da água quente ou industrial, podem ser utilizados termômetros de expansão ou termomanômetros.

Caldeiras a gás suspensas × 1

Hot water (temperature)

Hot water (temperature)
2

Heating circuit (pressure)

Heating circuit (pressure)
3

Heating water (temperature)

Heating water (temperature)
2

Heating circuit (pressure)

Heating circuit (pressure)
Caldeiras a gás suspensas
Minimizar a seleção

Os seguintes produtos de 8 correspondem à sua seleção. Você não encontrou o produto? Por favor, entre em contato conosco.

.