접점 압력 게이지

WIKA의 접촉식 압력 게이지

프로세스 압력을 로컬로 표시해야 하는 동시에 회로를 전환해야 하는 모든 곳에서 접촉식 압력 게이지가 그 용도를 찾을 수 있습니다. 스위치 접점(알람 접점이라고도 함)은 표시 측정기의 포인터 위치에 따라 회로를 만들거나 끊습니다.
광범위한 WIKA 포트폴리오에서 각 압력 유형에 적합한 접촉식 압력 게이지를 찾을 수 있습니다:

접촉식 압력계의 스위치 접점 또는 알람 접점은 포인터 위치에 따라 회로를 만들거나 끊습니다. 수치가 설정값보다 크게 높거나 낮으면 알람이 트리거됩니다(따라서 알람 접점이라고도 합니다). 또한 프로세스를 시작, 중지 또는 전환하는 데에도 적합합니다.

접촉식 압력계의 마그네틱 스냅 액션, 유도식 및 전자식 접점은 일반적으로 다이얼 뒤에 장착되며 설정 포인터를 통해 전체 눈금 범위의 어느 지점으로든 설정할 수 있습니다. 접촉식 압력 게이지의 기기 포인터(실제 값 포인터)가 자유롭게 움직입니다. 계측기 버전에 따라 스위치 접점은 출고 시 설정되어 있거나 윈도우에서 조정 키를 사용하여 조정할 수 있습니다.

스위치 접점에 따라 접점 압력 게이지는 다음과 같이 구분됩니다:

마그네틱 스냅 액티오 접점

마그네틱 스냅 액션 접점이 있는 접점 게이지

마그네틱 스냅 액션 접점이 있는 접점 게이지는 다양한 작동 조건에서 설치할 수 있습니다. 접점 시스템의 스냅 동작 특성은 설정 포인터의 조정 가능한 영구 자석에 의해 활성됩니다. 따라서 접점은 아크 효과로부터 크게 보호됩니다. 신호 출력은 포인터의 움직임보다 먼저 이루어집니다. 마그네틱 스냅 액션 접점이 있는 접점 게이지는 올바르게 사용하면 수년 동안 문제 없이 작동합니다.

PIC_CS_inductive_contact_de_de_350_rev02

유도 접점이 있는 접점 게이지

유도 접점이 있는 접점 게이지는 주로 두 가지 응용 분야에서 사용됩니다:

  • 위험 지역, 구역 1 및 2의 경우
  • 높은 스위칭 주파수에서


유도 접점은 어떤 종류의 기계적 접촉 없이 작동하므로 마모에 강하고 접점 게이지의 메커니즘에 전혀 영향을 미치지 않습니다. 유도 접점은 접촉 게이지가 가득 찬 상태에서도 범용적으로 사용할 수 있으며, 자극적인 환경에 민감하지 않습니다.

전자 접점

전자 접점이 있는 접점 게이지

전자 접점이 있는 접점 게이지는 PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러)에서 흔히 볼 수 있는 작은 부하를 직접 전환할 수 있습니다. 안전 접점 작동, 근접 접점 작동으로 인한 마모 없음, 측정 시스템의 표시에 거의 영향을 미치지 않는 등 유도 접점의 일반적인 장점은 여기에도 적용됩니다.

PIC_CS_reed_contact_de_de350

리드 접점이 있는 접점 게이지

리드 접점은 설계와 가벼운 무게로 인해 특히 진동에 강합니다. 리드 접점이 있는 접점 게이지는 최대 230 V / 1 A의 부하를 직접 전환할 수 있을 뿐만 아니라 매우 낮은 전류로 안전하게 접점을 제공할 수 있습니다. PLC에 직접 입력하는 용도로도 적합합니다.

자주 묻는 질문

자기 리드 전기 접점 (851모델) 란 무엇인가요?

자기 리드 스위치는 제품이 부식되는 현상을 막기 위해 불활성기체를 주입하여 밀폐 된 디자인으로 설계됩니다. 이로 인해 주로 낮은 전압 및 전류 변환에 사용 됩니다. 그리고 자기 리드 전기 접점은 높은 신뢰성과 낮은 접촉 저항을 바탕으로 신호등, PLC 등 많은 어플리케이션을 가지고 있습니다.

자주 묻는 질문
자주 묻는 질문

표준 압력계와 안전 압력계의 차이점은 무엇인가요?

안전 압력계(code S3 per EN837)는 다이얼과 측정 시스템 사이에 추가적으로 용접된 단단한 방음벽이 있습니다. 더불어 케이스는 안전을 위해 압력 초과 시, 후단벽으로 터질 수 있도록 설계되어 있습니다. 창은 보통 래미네이트를 입힌 안전 유리입니다. 만일 내부에 압력이 발생하면(예, 부르동 관의 파열로부터) 압력은 후단벽을 통해 완전하게 배출될 것입니다. 창을 통한 압력 분출은 불가능하므로 사용자가 유리 파편에 맞을 위험에 노출될 ...

더 보기