압력 측정 장치

WIKA의 압력 표시용 압력 게이지

WIKA의 압력 게이지는 압력 측정 및 압력 표시용으로 사용할 수 있습니다. 부르동 튜브, 다이어프램 또는 캡슐 압력 요소로 제조됩니다.

압력을 표시하거나 측정하려면 기준 압력이 필요합니다. 일반적으로 대기압이 기준 압력으로 사용됩니다. 압력 측정 장치는 측정된 압력이 대기압(과압용 압력 측정 장치)과 비교하여 얼마나 높거나 낮은지를 표시합니다.

압력은 270도 이상의 표준화된 눈금 범위가 있는 다이얼의 포인터로 표시됩니다. 또한 압력 측정 장치에 액체가 채워져 있는 경우, 높은 동적 압력 부하 또는 진동으로 인한 파손을 방지하여 측정 장치를 최적으로 보호할 수 있습니다.

광범위한 WIKA 포트폴리오에서 압력 측정 및 압력 표시를 위한 올바른 기기를 항상 찾을 수 있습니다:

BourdonTubePressureGauge_kr

부르동 튜브가 있는 압력 측정 장치

부르동 튜브가 있는 압력 측정 장치의 압력 표시는 부르동 튜브의 확장을 통해 이루어집니다. 고정되지 않은 튜브 끝이 모션을 생성합니다. 기기의 움직임을 통해 이 모션은 포인터 모션으로 변환됩니다.
압력 측정 장치의 눈금 범위는 0 ... 0.6 및 0 ... 7,000 bar 이며 정확도 등급은 0.1 ~ 4.0입니다.

pressuregaugewithdiaphragm_kr

다이어프램 요소가 있는 압력 측정 장치

다이어프램 요소 원리를 따르는 압력 측정 장치를 사용하면 이것의 처짐이 압력의 척도가 됩니다. 다이어프램 요소는 두 플랜지 사이에 고정되거나 용접되어 있으며 한쪽에 작용하는 매체의 압력에 영향을 받습니다.
압력 측정 장치의 측정 범위는 0 ... 16 mbar 및 0 ... 40 bar 사이이며 정확도 등급은 0.6 ~ 2.5입니다.

pressuregaugewithcapsule_kr

캡슐 요소가 있는 압력 측정 장치

캡슐 요소는 두 개의 다이어프램으로 구성되며, 이 다이어프램은 테두리 주위에 압력으로 밀착되어 있습니다. 압력 표시는 압력 측정 장치의 캡슐에 작용하는 압력을 통해 발생하는 리프팅 동작의 결과로 이루어집니다.
이 압력 측정 장치의 눈금 범위는 0 ... 2.5 mbar 및 0 ... 0.6 bar 사이이며 정확도 등급은 0.1 ~ 2.5입니다.

자주 묻는 질문
자주 묻는 질문

액체가 채워진 압력 게이지의 케이스 내부에 흰색 거품이 생기는 이유는 무엇인가요?

액체가 채워진 압력 게이지를 사용하면 가끔 케이스 내부에 하얀 거품이 생길 수 있습니다. 이는 알루미늄 부품(예: 포인터, 다이얼)과 케이스 충전재(주로 글리세린-물 혼합물) 사이의 전기 화학 반응으로 잘 알려진 현상입니다. 기술적인 이유로 이 매체는 주로 4 bar 이하의 낮은 압력에 사용됩니다. 그러나 생성되는 거품은 광학적인 성질일 뿐이며 압력계의 올바른 기능에는 영향을 미치지 않습니다. 따라서 거품은 컴플레인의 사유가 될 수 없습니다 ...

더 보기